(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油筆(針金柄)【5個入り】

油筆(針金柄)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,460円 ~ 1,632円
税込価格
1,606円 ~ 1,795円

【特長】・細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。【用途...

詳細情報を確認する

  • 毛材:
    その他
  • タイプ:
    金柄ブラシ
  • 材質(ハンドル):
    針金
  • 袋入数(本):
    5
  • 毛材:
    人毛
  • 材質1:
    芯線:スチール(鉄)
  • 材質2:
    カシメ部:ブリキ(スズメッキ鋼板)
  • 特長:
    細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
  • 用途:
    ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
毛丈(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
全長(mm)
幅(mm)
毛先幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23
330-4248
4989999264173
15.000/袋
150
10
10
10

10パック

5個入り

1,462( 1,608円 )

1日目

28
330-4256
4989999264180
20.000/袋
200
20
20
10

5パック

5個入り

1,632( 1,795円 )

4日目

33
330-4264
4989999264197
30.000/袋
250
23
23
10

5パック

5個入り

1,460( 1,606円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
【用途】
・ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

図面

TB-4009-5

油筆(針金柄)【5個入り】  図面1

TB-4010-5

油筆(針金柄)【5個入り】  図面2
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油筆(針金柄)

油筆(針金柄)

    油筆(竹柄)

    油筆(竹柄)

      金柄ブラシ(オールステンレス)

      金柄ブラシ(オールステンレス)

        金柄ブラシ

        金柄ブラシ

          木柄真鍮ブラシ

          木柄真鍮ブラシ

            竹ブラシ 重慶

            竹ブラシ 重慶

              機械植竹ブラシ尺一,質量:25g

              機械植竹ブラシ尺一,質量:25g

                ワイヤーブラシ HB-B4・S3・W3

                ワイヤーブラシ HB-B4・S3・W3

                  チャンネルブラシD型鋼線

                  チャンネルブラシD型鋼線

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ハンディ・クラウン トラスコ中山 H&H GISUKE
                    通常価格 1,460円 984円 1,260円 540円 470円 190円 348円 190円 1,844円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    毛材 その他 その他 ステンレス - 真鍮線 豚毛 豚毛 - ワイヤー
                    タイプ 金柄ブラシ 竹柄ブラシ 金柄ブラシ 金柄ブラシ 木柄ブラシ 竹柄ブラシ 竹柄ブラシ 木柄ブラシ チャンネルブラシ
                    材質(ハンドル) 針金 - - - - - - -
                    袋入数(本) 5 5 - - - - - - -
                    毛材 人毛 人毛 SUS304 - - - - - -

                    油筆(針金柄)のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                    旋盤加工用
                    評価 5.0満足度:5.02020/04/13
                    使いやすい毛の長さと筆の長さの物がなかなかなく試しに購入しました。
                    作業現場からの評判は今のところ高評価です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    旋盤加工
                    評価 5.0満足度:5.02018/03/29
                    汎用旋盤で切削時の油で使ってます。
                    消耗品ですが何十年もリピートしています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました