(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンデンサーブラシ シングル巻(P.P.S)

コンデンサーブラシ シングル巻(P.P.S)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,059円 ~ 1,150円
税込価格
1,165円 ~ 1,265円

【特長】・ブラシ植毛が円筒形であるため、比較的細いパイプの内側でも掃除ができま...

詳細情報を確認する

  • 毛材:
    その他
  • タイプ:
    ねじりブラシ
  • 植付(mm):
    80
  • 軸径(mm):
    3.8
  • 線径(mm):
    0.15
  • 全長(mm):
    280
  • 材質1:
    シャフト:ステンレス(SUS304)
  • 特長:
    ブラシ植毛が円筒形であるため、比較的細いパイプの内側でも掃除ができます。耐薬品性・耐熱性に優れたねじりブラシです。
  • 用途:
    パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
  • 仕様:
    シングル巻(P.P.S)※P.P.S:耐熱、耐薬性に優れた、化学繊維

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
毛丈(mm)
植毛部外径(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
毛材
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.1
16
258-9401
4989999141399
16.000
シングル巻(P.P.S)※P.P.S:耐熱、耐薬性に優れた、化学繊維
10

5個

1,059( 1,165円 )

1日目

10.6
25
258-9427
4989999141405
18.000
P.P.S
10

2個

1,150( 1,265円 )

1日目

7.6
19
258-9419
4989999141382
17.000
P.P.S
10

2個

1,080( 1,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシ植毛が円筒形であるため、比較的細いパイプの内側でも掃除ができます。
・耐薬品性・耐熱性に優れたねじりブラシです。
【用途】
・パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンデンサーブラシ シングル巻(P.P.S)

コンデンサーブラシ シングル巻(P.P.S)

    コンデンサーブラシ シングル巻(豚毛)

    コンデンサーブラシ シングル巻(豚毛)

      コンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン)

      コンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン)

        シリンダーブラシ スチール

        シリンダーブラシ スチール

          コンデンサーブラシ ダブル巻(豚毛)

          コンデンサーブラシ ダブル巻(豚毛)

            コンデンサーブラシ ダブル巻(ゴールドメッキ線)

            コンデンサーブラシ ダブル巻(ゴールドメッキ線)

              油筆(針金柄)

              油筆(針金柄)

                機械植竹ブラシ尺一,用途:機械部品の洗浄、接着剤の塗布など

                機械植竹ブラシ尺一,用途:機械部品の洗浄、接着剤の塗布など

                  機械植竹ブラシ尺一,質量:25g

                  機械植竹ブラシ尺一,質量:25g

                    配管ブラシ

                    配管ブラシ

                      竹ヨージ ゴムのり用

                      竹ヨージ ゴムのり用

                        竹ヨージ

                        竹ヨージ

                          ネジリブラシロング P.P No.85

                          ネジリブラシロング P.P No.85

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 LESSMANN トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コーワ トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11
                            通常価格 1,059円 500円 1,560円 1,379円 1,620円 1,660円 1,460円 312円 348円 934円 250円 210円 1,812円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            毛材 その他 豚毛 ナイロン スチール 豚毛 その他 その他 ナイロン 豚毛 - - - ポリプロピレン
                            タイプ ねじりブラシ ねじりブラシ ねじりブラシ その他 ねじりブラシ ねじりブラシ 金柄ブラシ 竹柄ブラシ 竹柄ブラシ - 竹柄ブラシ 竹柄ブラシ ねじりブラシ
                            植付(mm) 80 80 80 - 80 80 - 62 62 - 38 - -
                            軸径(mm) 3.8 3.8 4.1 - 4.1 5.0 - - - - - - -
                            線径(mm) 0.15 - 0.2 - - 0.15 - 0.2 - - - - -

                            コンデンサーブラシ シングル巻(P.P.S)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました