(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブブラシ ワイヤ

チューブブラシ ワイヤ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
979円 ~ 2,280円
税込価格
1,077円 ~ 2,508円

スパイラル型でねじが付いているハンドブラシ。【特長】・毛材がワイヤ鋼線とナイロ...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    ねじりブラシ
  • 材質1:
    シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
  • 特長:
    スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可です。スパイラル型・ねじ付です。
  • 用途:
    各種パイプ、加工穴内面の研磨。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

型番
毛材
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
ねじ径(インチ)
外径(mm)
線径(mm)
全長(mm)
毛材
ブラシ長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
ワイヤ0.25mm
216-7891
4989999251098
27.500
W1/4
13
0.25
165
ワイヤ鋼線
105
10

1個

980( 1,078円 )

1日目

ナイロン
ナイロン0.4mm
272-7013
-
23.000
W1/4
13
0.4
165
-
105
10

2個

1,440( 1,584円 )

1日目

その他
ワイヤ0.25mm
216-7905
4989999251104
28.500
W1/4
16
0.25
165
ワイヤ鋼線
105
10

5個

979( 1,077円 )

1日目

ナイロン
ナイロン0.4mm
272-7021
-
23.000
W1/4
16
0.4
165
-
105
10

2個

1,440( 1,584円 )

1日目

その他
ワイヤ0.25mm
216-7913
4989999251111
30.500
W1/4
19
0.25
165
ワイヤ鋼線
105
10

5個

979( 1,077円 )

4日目

ナイロン
ナイロン0.4mm
272-7030
-
23.000
W1/4
19
0.4
165
-
105
10

2個

1,440( 1,584円 )

2日目

その他
ワイヤ0.25mm
216-7921
4989999251128
30.000
W1/4
22
0.25
165
ワイヤ鋼線
105
10

5個

1,069( 1,176円 )

1日目

ナイロン
ナイロン0.4mm
272-7048
-
24.000
W1/4
22
0.4
165
-
105
10

2個

1,470( 1,617円 )

1日目

その他
ワイヤ0.3mm
216-7930
4989999251135
87.500
W1/2
25
0.3
200
ワイヤ鋼線
125
10

2個

1,230( 1,353円 )

1日目

ナイロン
ナイロン0.4mm
272-7056
-
75.000
W1/2
25
0.4
200
-
125
10

1個

2,280( 2,508円 )

1日目

その他
ワイヤ0.3mm
216-7948
4989999251142
90.000
W1/2
32
0.3
200
ワイヤ鋼線
125
10

2個

1,230( 1,353円 )

1日目

その他
ワイヤ0.3mm
216-7956
4989999251159
95.500
W1/2
38
0.3
200
ワイヤ鋼線
125
10

2個

1,230( 1,353円 )

1日目

その他
ワイヤ0.3mm
216-7964
4989999251166
101.000
W1/2
45
0.3
200
ワイヤ鋼線
125
10

2個

1,289( 1,418円 )

1日目

その他
ワイヤ0.3mm
216-7972
4989999251173
105.000
W1/2
50
0.3
200
ワイヤ鋼線
125
10

2個

1,289( 1,418円 )

1日目

その他
ワイヤ0.3mm
216-7981
4989999251180
110.500
W1/2
57
0.3
200
ワイヤ鋼線
125
10

2個

1,430( 1,573円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
ワイヤ0.3mm
216-7999
4989999251197
115.000
W1/2
63
0.3
200
ワイヤ鋼線
125
10

2個

1,430( 1,573円 )

1日目

その他
ワイヤ0.3mm
216-8006
4989999251203
122.000
W1/2
75
0.3
200
ワイヤ鋼線
125
10

2個

1,430( 1,573円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スパイラル型でねじが付いているハンドブラシ。
【特長】
・毛材がワイヤ鋼線とナイロンの2つのタイプの17種類のブラシより選択できる。
・煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてねじることで線材を固定している。
・パイプ内径、ねじ孔の内面等、普通のブラシでは届きにくい場所の磨く際に使用できる。
・継ぎ柄に取り付けて、スケール除去ができる。
【用途】
・各種パイプ、加工穴内面の研磨、パイプ管内のクリーニング作業に最適。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:シャフト/スチール(亜鉛メッキ)
型番線径
(mm)
毛材全長
(mm)
外径
(mm)
ブラシ長さ
(mm)
ねじ径
(inch)
質量
(g)
CB-130.25ワイヤ鋼線16513105W1/427.5
CB-160.25ワイヤ鋼線16516105W1/428.5
CB-190.25ワイヤ鋼線16519105W1/430.5
CB-220.25ワイヤ鋼線16522105W1/430.0
CB-250.30ワイヤ鋼線20025125W1/287.5
CB-320.30ワイヤ鋼線20032125W1/290.0
CB-380.30ワイヤ鋼線20038125W1/295.5
CB-450.30ワイヤ鋼線20045125W1/2101.0
CB-500.30ワイヤ鋼線20050125W1/2105.0
CB-570.30ワイヤ鋼線20057125W1/2110.5
CB-630.30ワイヤ鋼線20063125W1/2115.0
CB-750.30ワイヤ鋼線20075125W1/2122.0
  • 材質:シャフト/スチール(亜鉛メッキ)
型番線径
(mm)
毛材全長×外径×ブラシ長
(mm)
ねじ径
(inch)
質量
(g)
CB-13N0.4ナイロン165×13×105W1/423.0
CB-16N0.4ナイロン165×16×105W1/423.0
CB-19N0.4ナイロン165×19×105W1/423.0
CB-22N0.4ナイロン165×22×105W1/424.0
CB-25N0.4ナイロン200×25×125W1/275.0
取り付け方/ねじ式で自由に継ぎ足すことができる。
  • 取り付け方:ねじ式で自由に継ぎ足すことができる。

図面

CB-13/CB-13N/CB-16/CB-16N/CB-19/CB-19N/CB-22/CB-22N

チューブブラシ ワイヤ  図面1

CB-25

チューブブラシ ワイヤ  図面2

CB-32

チューブブラシ ワイヤ  図面3

CB-38

チューブブラシ ワイヤ  図面4

CB-45

チューブブラシ ワイヤ  図面5

CB-50

チューブブラシ ワイヤ  図面6

CB-57

チューブブラシ ワイヤ  図面7

CB-63

チューブブラシ ワイヤ  図面8

CB-75

チューブブラシ ワイヤ  図面9

使用方法・使用事例

使用事例

パイプの内面研磨する際の使用例。

パイプの内面研磨する際の使用例

注意・禁止事項

  • 曲がり、段差、くびれなどのある配管内は使用しないでください。
  • 本体を回転させての使用は避けてください。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューブブラシ ワイヤ

チューブブラシ ワイヤ

    チューブブラシ ステンレス

    チューブブラシ ステンレス

      金柄ブラシ

      金柄ブラシ

        チューブブラシ スパイラル型 ナイロン CB-50N

        チューブブラシ スパイラル型 ナイロン CB-50N

          チューブブラシ用継柄 チューブブラシ用 継柄

          チューブブラシ用継柄 チューブブラシ用 継柄

            ワイヤーブラシ HB-B4・S3・W3

            ワイヤーブラシ HB-B4・S3・W3

              木柄真鍮ブラシ

              木柄真鍮ブラシ

                油筆(針金柄)

                油筆(針金柄)

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 H&H トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 979円 1,660円 540円 2,595円 890円 190円 470円 1,460円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                  タイプ ねじりブラシ - 金柄ブラシ - ねじりブラシ 木柄ブラシ 木柄ブラシ 金柄ブラシ
                  材質1 シャフト:スチール(亜鉛メッキ) シャフト:スチール(亜鉛メッキ) - - シャフト:スチール(亜鉛メッキ) - - 芯線:スチール(鉄)
                  特長 スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可です。スパイラル型・ねじ付です。 - ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。 - ねじ式なので自由に継ぎ足すことができます。 - 柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に適しています。 細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
                  用途 各種パイプ、加工穴内面の研磨。 - 溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。 - チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。 - 銅・真鍮など傷つきやすい物の研磨。 ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。

                  チューブブラシ ワイヤのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  パイプ掃除
                  評価 5.0満足度:5.02019/10/24
                  柄とブラシが分割出来て、傷んでも交換できるところが良いです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました