(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U3型”

ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U3型”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,850円 ~ 4,000円
税込価格
3,135円 ~ 4,400円

【特長】・幅広いブラシ型、6U型の3行タイプです。・6種類の材質をそろえ、あら...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    チャンネルブラシ
  • 行数(行):
    3
  • 植付(mm):
    90
  • 毛丈(mm):
    15
  • 全長(mm):
    240
  • 幅(mm):
    40
  • 特長:
    幅広いブラシ型、6U型の3行タイプです。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
  • 用途:
    溶接の前後処理、サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、バリ取りなど。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
毛材
材質(ハンドル)
トラスココード
JANコード
質量(g)
線径(mm)
毛材
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
297-3774
4989999264760
160.000
0.2
ワイヤ鋼線
6

1個

2,850( 3,135円 )

1日目

ステンレス
-
297-3804
4989999264791
160.000
0.2
SUS304
6

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

ナイロン
-
297-3821
4989999264814
140.000
0.3
66ナイロン
6

1個

3,300( 3,630円 )

1日目

その他
-
297-3782
4989999264777
160.000
0.17
ラッピング
6

1個

3,636( 4,000円 )

1日目

真鍮線
-
297-3791
4989999264784
160.000
0.15
-
-

1個

3,600( 3,960円 )

4日目

豚毛
-
297-3812
4989999264807
140.000
-
-
-

1個

3,609( 3,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広いブラシ型、6U型の3行タイプです。
・6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
【用途】
・溶接の前後処理、サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、バリ取りなど。

商品情報

図面

TB-2070/TB-2071/TB-2072/TB-2073/TB-2074/TB-2075

ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U3型”  図面
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U3型”

ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U3型”

    ハンドブラシ“チャンネルブラシ6D3型”

    ハンドブラシ“チャンネルブラシ6D3型”

      ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U2型”

      ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U2型”

        チャンネルブラシ“J型”

        チャンネルブラシ“J型”

          ワイヤーブラシ HB-B4・S3・W3

          ワイヤーブラシ HB-B4・S3・W3

            チャンネルブラシ“A型”

            チャンネルブラシ“A型”

              チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペア

              チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペア

                チャンネルブラシE型真鍮

                チャンネルブラシE型真鍮

                  チャンネルブラシ “EグリップJ型”用スペア

                  チャンネルブラシ “EグリップJ型”用スペア

                    D型ブラシ ステンレス No.64

                    D型ブラシ ステンレス No.64

                      金柄ブラシ

                      金柄ブラシ

                        チャンネルブラシU型鋼線

                        チャンネルブラシU型鋼線

                          チャンネルブラシ“フラットI型”

                          チャンネルブラシ“フラットI型”

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 H&H トラスコ中山 トラスコ中山 GISUKE トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 GISUKE トラスコ中山
                            通常価格 2,850円 3,140円 1,800円 830円 190円 637円 5,603円 2,550円 535円 4,895円 540円 1,389円 660円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            タイプ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ 木柄ブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ - - 金柄ブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ
                            行数(行) 3 3 2 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1
                            植付(mm) 90 120 75 80 - 60 60 - 70 - 65 - 60
                            毛丈(mm) 15 15 15 15 - 15 15 - 18 - 18 - 15
                            全長(mm) 240 140 230 230 - 215 60 - 60 - 270 - 230

                            ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U3型”のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            バリ取りに
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/30
                            使用歴4.年以上。
                            製品・部品のバリ取りや清掃、様々な用途に利用しています。
                            長年使用していますが劣化も遅い方と思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました