(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャンネルブラシ“J型”

チャンネルブラシ“J型”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
830円 ~ 1,710円
税込価格
913円 ~ 1,881円

【特長】・工具箱に収まるサイズで軽作業向きです。・6種類の材質をそろえ、あらゆ...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    チャンネルブラシ
  • 行数(行):
    1
  • 植付(mm):
    80
  • 毛丈(mm):
    15
  • 材質(ハンドル):
    スチール
  • 全長(mm):
    230
  • 幅(mm):
    18

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
毛材
トラスココード
JANコード
質量(g)
線径(mm)
毛材
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
297-3537
4989999264524
62.000
0.2
ワイヤ鋼線
スペアブラシ:型番TB-2040S-10
-

5個

830( 913円 )

1日目

ステンレス
297-3561
4989999264555
62.000
0.2
SUS304
スペアブラシ:型番TB-2041S-10
6

2個

1,710( 1,881円 )

1日目

ナイロン
297-3588
4989999264579
55.000
0.3
66ナイロン
スペアブラシ:型番TB-2042S-10
6

5個

1,260( 1,386円 )

1日目

その他
297-3545
4989999264531
62.000
0.17
ラッピング
スペアブラシ:型番TB-2043S-10
-

5個

1,210( 1,331円 )

1日目

真鍮
297-3553
4989999264548
60.000
0.15
-
スペアブラシ:型番TB-2044S-10
-

2個

1,470( 1,617円 )

1日目

豚毛
297-3570
4989999264562
55.000
-
-
スペアブラシ:型番TB-2045S-10
-

5個

1,330( 1,463円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具箱に収まるサイズで軽作業向きです。
・6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
・先端が曲がっているので、コーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。
【用途】
・金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離洗浄など。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番毛材行数
(行)
線径
(mm)
材質
(ハンドル)
植付
(mm)
毛丈
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TB-2040ワイヤ鋼線10.20スチール801523062
TB-2043ラッピング10.17スチール801523062
TB-2044真鍮10.15スチール801523060
TB-2041ステンレス(SUS304)10.20スチール801523062
TB-2045豚毛1-スチール801523055
TB-204266ナイロン10.30スチール801523055

図面

TB-2040/TB-2041/TB-2042/TB-2043/TB-2044/TB-2045

チャンネルブラシ“J型”  図面

選定サポート情報

技術情報

ブラシの耐薬品データ

油・溶剤・薬品名濃度材質/線材名
天然毛植物繊維化学繊維金属線
豚毛馬毛人毛パキンパームシダ66ナイロン線*1
グリット線
*2
PPS線
鋼線
(ワイヤー線)
ステンレス線真鍮線真鍮メッキ線
炭水化物・鉱油石油-
金属は基本的に耐薬品性はありますが、錆びる恐れがあります。
灯油-
グリス-
イソオクタン----------
ヘキサン--------
シクロヘキサン--------
ナフサ----------
ガソリン-------
キシレン--------
トルエン-------
ベンゼン--------
潤滑油・鉱油-
アルコールブチルアルコール-----
エチルアルコール-----
メチルアルコール-----
エチレングリコール-----
グリセリン-----
酢酸10%RT---
50%RT××××××---
塩酸10%RT××××××
20%RT××××××---
20% 80℃××××××---
硝酸10%RT
10% 70℃××××××--
30%RT××××××---
硫酸10%RT
王水-××××××××-
アルカリ苛性ソーダ10%RT
アンモニア水-
フェノールフェノール----××-
クレゾール----××-
ケトンアセトン-×××---
メチルエチレンケトン--------
メチルイソプチルケトン--------
その他乳酸--------
ホルムアルデヒド40%RT-------
塩化メチル-------××-
ジメチルホルムアミド-------××-
メチレンクロライド----------
アンニン-------××-
酢酸アミル--------
トリクロロエチレン-------××-
クロロホルム-------××-

*1 グリット線・・・研磨粒子入り612ナイロン線
*2 PPS・・・ポリフェニレンサルファイド

-評価基準質量変化率
全く、あるいはほとんど影響がない10%以下
若干の影響があるが、条件により十分に耐える11~30%
なるべく使わない方が良い31~100%
×激しい影響があるため、使用には適さない101%以上

※ 注意これらは実験結果であり、実際の作業では異なる場合があります。

■ブラシ線材の硬さの比較

物質としての硬さ比較

金属(線径0.3mm 長さ30mm 直線の場合)

ラッピング線硬鋼線
(焼入れ鋼線)
ステンレス線ゴールドメッキ
(真鍮メッキ鋼線)
鋼線真鍮線
硬い硬い← →柔らかい

ラッピング線・・・これは形状の名称です。素材自体はゴールド(真鍮)メッキ鋼線です。

0.17mmの線材を束にして、外径1.2mmくらいのロープ状になっており、形状そのままの硬さとしては焼入れ鋼線より硬いものとなっております。
使い続けていくうちに、線がバラバラになっていきますので、先端が柔らかくなっていきます。
形状の性質上、折り曲げて多く束ねられないので、竹ブラシ等には使用されず、現状で使用されているものはチャンネルブラシのみで、毛先幅は3mm程度です。

非金属(長さ30mm 直線 ※ナイロン線・グリット線は線径がありますがそれ以外は天然物ですので線径はありません)

シダ繊維パーム繊維PPS線グリット線66ナイロン線豚毛馬毛山羊毛
硬い← →柔らかい

毛材としての硬さが変化する要因

線材の形状
直線波線
硬い← →柔らかい
線材の密度(束ねる量)
多い少ない
硬い← →柔らかい
線材の長さ
短い長い
硬い← →柔らかい
線材の太さ
太い細い
硬い← →柔らかい

※ これらは一般的な物質としての硬さの概念であり、ブラシ毛としての硬さではすべてが当てはまるとは言い切れません。
ブラシの形状によっても硬さが変わる場合もありますし、ブラシを使用する人の研磨の方法、力の入り方、使用する補助具、等によっても硬さが変わる場合もあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャンネルブラシ“J型”

チャンネルブラシ“J型”

    チャンネルブラシ“A型”

    チャンネルブラシ“A型”

      金柄ブラシ(オールステンレス)

      金柄ブラシ(オールステンレス)

        金柄ブラシ(厚毛植)

        金柄ブラシ(厚毛植)

          油筆(針金柄)

          油筆(針金柄)

            竹ヨージ ゴムのり用

            竹ヨージ ゴムのり用

              コンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン)

              コンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン)

                金柄ブラシ

                金柄ブラシ

                  コンデンサーブラシ ダブル巻(豚毛)

                  コンデンサーブラシ ダブル巻(豚毛)

                    チャンネルブラシ“フラットJ型”

                    チャンネルブラシ“フラットJ型”

                      手作業用チャンネルブラシ No.5‒1号A型セット

                      手作業用チャンネルブラシ No.5‒1号A型セット

                        ワーキングブラシPPハード

                        ワーキングブラシPPハード

                          コンデンサーブラシ ダブル巻(ゴールドメッキ線)

                          コンデンサーブラシ ダブル巻(ゴールドメッキ線)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SUN POWER SK-11 トラスコ中山
                            通常価格 830円 637円 1,260円 620円 1,460円 250円 1,560円 540円 1,620円 700円 1,425円 658円 1,660円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   5日目   3日目   1日目~  
                            タイプ チャンネルブラシ チャンネルブラシ 金柄ブラシ 金柄ブラシ 金柄ブラシ 竹柄ブラシ ねじりブラシ 金柄ブラシ ねじりブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ - ねじりブラシ
                            行数(行) 1 1 1 1 - 4 - 1 - 1 - - -
                            植付(mm) 80 60 65 65 - 38 80 65 80 80 63 - 80
                            毛丈(mm) 15 15 18 18 - 13 - 18 - 15 15 - -
                            材質(ハンドル) スチール スチール - - 針金 - - - - - - - -

                            チャンネルブラシ“J型”のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            汚れ落とし
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/04
                            ラッピングブラシが一番硬いのでよく使用します。ステンレスTIG溶接部分の簡易的なコゲ落としにも使います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            汚れ落とし
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/04
                            ラッピングブラシが一番硬いのでよく使用します。ステンレスTIG溶接部分の簡易的なコゲ落としにも使います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗浄用
                            評価 3.0満足度:3.02020/10/24
                            思ったより毛が柔らかかったです。毛の硬さが数値化されて表示されていると、ネットでの購入にはいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            清掃用として
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/30
                            細いとこにははりませんが一本で先のほうまで当たるので作業効率があがります。
                            豚毛を購入しましたが適度な硬さがあっていい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バリ取り作業
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/30
                            納期が早く安価で入手できて非常に良かったです。
                            品質も申し分ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました