(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミーリングバイス 回転台付き

ミーリングバイス 回転台付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,298円 ~ 100,610円
税込価格
41,028円 ~ 110,671円

【特長】・各部にわたり丈夫で耐久性のある設計です。・上部バイス部は左右360°...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 詳細タイプ:
    回転台付き
  • 材質1:
    普通鋳鉄(FC250)
  • 特長:
    上部バイス部は左右360°回転可能です。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

図面

KV-125/KV-150/KV-200

ミーリングバイス 回転台付き 図面

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
口深さ(mm)
最大締付力(kN)
JANコード
トラスココード
全高(mm)
バイス長(mm)
バイス幅(mm)
ベース長(mm)
ベース幅(mm)
締付力(kN)
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
102
65
35
7.84
4989999184259
121-6406
112
310
123
175
123
7.84
10000g

1個

37,298( 41,028円 )

1日目

132
82
37
9.80
4989999184266
121-8280
131
382
148
209
148
9.80
17000g

1個

58,729( 64,602円 )

2日目

153
112
43
12.74
4989999184273
121-6422
150
465
183
257
183
12.74
27000g

1個

52,392( 57,631円 )

1日目

204
150
63
16.66
4989999184280
121-6431
189
608
233
350
233
16.66
57000g

1個

100,610( 110,671円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各部にわたり丈夫で耐久性のある設計です。
・上部バイス部は左右360°回転可能です。
・フライス盤に取り付け、主に粗加工用として使用します。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミーリングバイス 回転台付き

ミーリングバイス 回転台付き

    ミーリングバイス

    ミーリングバイス

      フリーバイス

      フリーバイス

        水平調整ブロック

        水平調整ブロック

          精密バイス(レンチ締め式)VA型用めねじセット

          精密バイス(レンチ締め式)VA型用めねじセット

            バイス用アングルブロック

            バイス用アングルブロック

              モールドバイス

              モールドバイス

                ミーリングバイス(鋳鉄)

                ミーリングバイス(鋳鉄)

                  ミーリングバイス用回転台

                  ミーリングバイス用回転台

                    精密バイス WP120

                    精密バイス WP120

                      精密バイス(ハンドル式)

                      精密バイス(ハンドル式)

                        精密バイス(レンチ締め式) 浮き上がり防止構造タイプ

                        精密バイス(レンチ締め式) 浮き上がり防止構造タイプ

                          プルダウンバイスメインスクリュー

                          プルダウンバイスメインスクリュー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ニューストロング スーパーツール トラスコ中山 ミスミ ナベヤ ギガ・セレクション ギガ・セレクション 日本オートマチックマシン トラスコ中山 トラスコ中山 ナベヤ
                            通常価格 37,298円 30,301円 116,704円 17,963円 5,183円 - 224,400円 23,970円 3,500円 182,464円 35,408円 24,476円 10,874円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   29日目   1日目   2日目~   5日目~   4日目~   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 ブロック - ブロック 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体 パーツ
                            詳細タイプ 回転台付き - - - - - - - - - - 浮き上がり防止構造タイプ -
                            材質1 普通鋳鉄(FC250) 普通鋳鉄(FC250) - - - - - - - - 本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60) 本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60) -
                            特長 上部バイス部は左右360°回転可能です。 各部にわたり丈夫で耐久性のある設計です。フライス盤に取り付け、主に粗加工用として使用します。 - - 総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。浮き上がり防止機構のため、長時間の精度保持ができます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。 - - - - - 超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。 総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。  -

                            ミーリングバイス 回転台付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました