(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アルミ合金バイス,軽作業用
  • 数量スライド割引

アルミ合金バイス,軽作業用 (レビュー)

通常価格(税別)
12,227円
税込価格
13,450円
通常出荷日
1日目
【特長】
・作業角度が自由自在です。
・ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。
・スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。
・口金にゴムカバーをしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
【用途】
・軽作業用

アルミ合金バイス,軽作業用のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    はんだ付け作業用
    評価 3.0満足度:3.02019/07/01
    安定感がありバイスぶの角度も自由に設定できて便利。
    机上の材質にもよるが、吸着出来なかったり外れてしまう場合がある。
    SUS板などを1枚用意すれば確実に吸着出来るので安定します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ合金バイス,軽作業用

アルミ合金バイス,軽作業用

    ユニバーサルテーブルバイス

    ユニバーサルテーブルバイス

      64mm マルチバイス(バキュームベース)

      64mm マルチバイス(バキュームベース)

        64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)

        64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)

          マイクロ自在バイス20

          マイクロ自在バイス20

            リード型バイス(強力角胴型バイス)

            リード型バイス(強力角胴型バイス)

              ガレージバイス(回転台付)

              ガレージバイス(回転台付)

                フルターンバイス

                フルターンバイス

                  JISバイスA型

                  JISバイスA型

                    リードバイス(角胴シャフト)めねじ

                    リードバイス(角胴シャフト)めねじ

                      回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)

                      回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)

                        リードバイス HRVシリーズ

                        リードバイス HRVシリーズ

                          ホームバイス

                          ホームバイス

                            メーカー トラスコ中山 SK-11 エスコ エスコ HARP ナベヤ SK-11 アズワン アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 H&H TRAD
                            通常価格 12,227円 4,300円 15,810円 11,270円 14,484円 34,000円 7,055円 17,995円 50,412円 5,357円 45,268円 9,112円 5,190円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   4日目~   3日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体
                            口幅(mm) 70 70 64 64 20 - - - - - - - 90
                            最大口開き(mm) 60 60 57 57 20 - - 60 - - - - 約90
                            口深さ(mm) 35 35 35 35 - - - - - - - - 50
                            最大締付力(kN) 1.96 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。