(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
13,523円 ~ 141,300円  特別価格 
税込価格
14,875円 ~ 155,430円  特別価格 

【特長】・本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。・回転台は360°回転しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    リードバイス(角胴形)
  • 材質1:
    本体:炭素鋼
  • 材質2:
    シャフト、ハンドル、口金:鋼材
  • タイプ:
    アンビルバイス
  • 特長:
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360°回転します。打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
  • セット内容:
    回転台付

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
口深さ(mm)
最大締付力(kN)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
幅(mm)
取付穴寸(mm)
質量(g)
高さ(mm)
取付寸法(mm)H
取付寸法(mm)G
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
79
75
51
14
280
4989999183795
301-0571
132
11
6500.0
138
102
138

1個

13,523( 14,875円 )

2日目

104
100
61
14
310
4989999183801
301-0589
132
11
8000.0
148
102
138

1個

15,011( 16,512円 )

1日目

一部当日出荷可能

129
125
68
15
370
4989999183818
301-0597
160
15
11600.0
165
128
163

1個

17,739( 19,513円 )

1日目

一部当日出荷可能

154
150
78
16
420
4989999183825
301-0601
172
15
15300.0
183
133
184

1個

24,564( 27,020円 )

1日目

205
200
87
16
500
4989999183832
301-0619
189
15
19200.0
202
149
193

1個

32,753( 36,028円 )

1日目

254
250
98
40
568
4989999272529
445-6882
257
15
25500.0
216
167
226

1個

75,058( 82,564円 )

1日目

304
300
102
40
669
4989999324235
490-0464
309
16
35500.0
269
167
226

1個

141,300円

115,993

( 127,592円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
・回転台は360°回転します。
・打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
【用途】
・打撃に伴う作業に利用できます。
・360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

    強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)

    強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)

      アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト),ダクタイル鋳鉄製

      アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト),ダクタイル鋳鉄製

        リード型バイス(強力角胴型バイス)

        リード型バイス(強力角胴型バイス)

          ホームバイス

          ホームバイス

            ガレージバイス(回転台付)

            ガレージバイス(回転台付)

              マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)

              マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)

                リードバイス HRVシリーズ

                リードバイス HRVシリーズ

                  ダクタイルバイス

                  ダクタイルバイス

                    回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用

                    回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用

                      コンパクトバイス

                      コンパクトバイス

                        アプライトバイス(丸胴シャフト)

                        アプライトバイス(丸胴シャフト)

                          ホームバイス 回転台付

                          ホームバイス 回転台付

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ナベヤ TRAD SK-11 トラスコ中山 H&H ナベヤ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 E-Value
                            通常価格 13,523円 190,097円 30,457円 34,000円 4,320円 7,055円 47,764円 6,591円 193,528円 10,488円 5,400円 37,404円 6,248円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 リードバイス(角胴形) リードバイス(丸胴形) リードバイス(丸胴形) リードバイス(角胴形) - - リードバイス(丸胴形) - - リードバイス(角胴形) - リードバイス(丸胴形) -
                            材質1 本体:炭素鋼 - 本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450) - - - 本体:鋳鉄(FC250) - - - 鋳鉄(FC200) 本体:鋳鉄 -
                            材質2 シャフト、ハンドル、口金:鋼材 - シャフト、ハンドル、口金:鋼材 - - - シャフト、ハンドル、口金:鋼材 - - - - シャフト、ハンドル、口金:鋼材 -
                            タイプ アンビルバイス - アプライトバイス - - - コンビバイス - - - - アプライトバイス -

                            回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業台に設置
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/27
                            リードバイスは安いインド製や中国製が出回っており、品質や耐久性で
                            劣る物が多い中、こちらは台湾製との事で、多少高いですが、品質的
                            には問題がなさそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました