(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)

マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
51,744円 ~ 106,856円
税込価格
56,918円 ~ 117,542円

【特長】・強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。・上下360...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    リードバイス(丸胴形)
  • 幅(mm):
    180
  • 取付穴寸(mm):
    13
  • 材質1:
    本体:鋳鉄(FC250)
  • 材質2:
    シャフト、ハンドル、口金:鋼材
  • 取付寸法(mm)H:
    103
  • 取付寸法(mm)F:
    143
  • タイプ:
    コンビバイス
  • 取付寸法(mm)G:
    202
  • 特長:
    強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
  • セット内容:
    回転台付

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
口深さ(mm)
最大締付力(kN)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
129
100
77
24.5
416
4989999046854
389-5629
23600.0
270

1個

51,744( 56,918円 )

1日目

154
150
90
26.0
462
4989999324280
490-0511
24000.0
305

1個

106,856( 117,542円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。
・上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。
・パイプ、異形物バイスとして使用できます。
・アンビル機能付です。
・それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)

マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)

    回転台付バイス(軽作業用) TRV-100

    回転台付バイス(軽作業用) TRV-100

      強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)

      強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)

        ガレージバイス(回転台付)

        ガレージバイス(回転台付)

          回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

          回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

            アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト),ダクタイル鋳鉄製

            アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト),ダクタイル鋳鉄製

              JISバイスA型

              JISバイスA型

                ホームバイス

                ホームバイス

                  リードバイス HRVシリーズ

                  リードバイス HRVシリーズ

                    コンパクトバイス

                    コンパクトバイス

                      ダクタイルバイス

                      ダクタイルバイス

                        回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用

                        回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用

                          64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)

                          64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 トラスコ中山 ナベヤ TRAD H&H トラスコ中山 ナベヤ トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 51,744円 16,366円 205,936円 7,055円 14,651円 46,802円 48,450円 5,190円 9,112円 5,851円 193,528円 11,363円 11,270円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 リードバイス(丸胴形) - リードバイス(丸胴形) - リードバイス(角胴形) リードバイス(丸胴形) - - - - - リードバイス(角胴形) リードバイス(丸胴形)
                            幅(mm) 180 144 203 - - - - - - - - 115 -
                            取付穴寸(mm) 13 114 - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:鋳鉄(FC250) - - - 本体:炭素鋼 本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450) - - - 鋳鉄(FC200) - - -

                            マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました