(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)

強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
190,097円 156,050円
税込単価
209,107円 171,655円

【特長】・強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    リードバイス(丸胴形)
  • 口幅(mm):
    203
  • 最大口開き(mm):
    200
  • 口深さ(mm):
    125
  • 最大締付力(kN):
    44.1
  • 全長(mm):
    510
  • トラスココード:
    389-5637
  • 幅(mm):
    203
  • 高さ(mm):
    283
  • 取付寸法(mm)H:
    200
  • 取付寸法(mm)F:
    165
  • 取付寸法(mm)E:
    157
  • 取付寸法(mm)G:
    160
  • 特長:
    強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
  • 材質(本体):
    ダクタイル鋳鉄(FCD450)
  • 材質(シャフト、ハンドル、口金):
    鋼材
  • セット内容:
    回転台

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

TSRV-200K 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSRV-200K

1個

190,097円

156,050

( 171,655円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。
・回転台付で平行360°回転できます。
・パイプバイスとして使用できます。
・アンビル機能付です。
【用途】
・重工業用

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

TSRV-200Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)の型番TSRV-200Kのページです。
型番TSRV-200Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)

強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)

    アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト),アンビル機能付

    アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト),アンビル機能付

      マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)

      マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)

        強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)ハンドル

        強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)ハンドル

          回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)めねじ

          回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)めねじ

            回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)

            回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)

              強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)口金・固定ねじセット

              強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)口金・固定ねじセット

                中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)

                中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)

                  マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) ハンドル

                  マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) ハンドル

                    回転台付バイス(軽作業用) TRV-100

                    回転台付バイス(軽作業用) TRV-100

                      回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

                      回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

                        アプライトバイス(丸胴シャフト)

                        アプライトバイス(丸胴シャフト)

                          回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)ハンドル

                          回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)ハンドル

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 190,097円 37,089円 47,764円 5,071円 4,489円 41,786円 6,304円 24,977円 3,541円 15,105円 13,523円 37,404円 1,934円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 パーツ パーツ 本体 パーツ 本体 パーツ 本体 本体 本体 パーツ
                            形態 リードバイス(丸胴形) リードバイス(丸胴形) リードバイス(丸胴形) - - - - リードバイス(丸胴形) - - リードバイス(角胴形) リードバイス(丸胴形) -
                            口幅(mm) 203 - - - - - - - - 102 - - -
                            最大口開き(mm) 200 - - - - - - - - 70 - - -
                            口深さ(mm) 125 - - - - - - - - 59 - - -

                            強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました