(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型クランプ 超強力タイプ

L型クランプ 超強力タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,418円 ~ 27,115円  特別価格 
税込価格
25,760円 ~ 29,827円  特別価格 

特に強力な締め付け力を要する場合に最適な超強力タイプのL型クランプ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    Lクランプ/Fクランプ
  • フトコロ(mm):
    175
  • 材質1:
    特殊鋼
  • フレーム寸法(mm)A:
    39.4
  • フレーム寸法(mm)B:
    20
  • 特長:
    ねじ頭が六角なので重締め付けの場合は、スパナやめがねレンチなどで締め付けてください。特に強力な締め付け力を要する場合のための超強力タイプです。ねじ頭が六角なので重締め付けの場合は、スパナやめがねレンチなどで締め付けてください。造船関係や大型プラントの加工などに最適です。口開き150mm時の締め付け力は22kNです。JIS表示認定工場製です。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

GHLB300の外観

GHLB300の外観

  • 材質:特殊鋼
  • 製造国:日本
フレーム断面寸法

フレーム断面寸法

ボルトサイズ六角対辺17mm

ボルトサイズ六角対辺17mm

・ ねじ頭が六角になっており、スパナなどで強力締め付けができる。

品番全長
(mm)
最大口開き
(mm)
フトコロ
(mm)
フレーム寸法(mm)質量
(kg)
AB
GHLB30042430017539.420.05.1
GHLB40052440017539.420.05.6
GHLB60072460017539.420.06.6

使用上のご注意

・ インパクトレンチでの使用は不可です。

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
424
4989999701999
128-9420
5300.0
470

1個

23,418円

20,774

( 22,851円 )

2日目

400
524
4989999702002
128-9438
5820.0
565

1個

27,115( 29,827円 )

1日目

600
724
4989999702019
128-9446
6970.0
770

1個

23,878( 26,266円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特に強力な締め付け力を要する場合に最適な超強力タイプのL型クランプ。
【特長】
・ねじ頭が六角なので重締め付けの場合は、スパナやめがねレンチなどで締め付けができる。
・口開き150mm時の締め付け力は22kN。
・JIS表示認定工場製。
【用途】
・造船関係や大型プラントの加工などに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型クランプ 超強力タイプ

L型クランプ 超強力タイプ

    L型クランプ 強力タイプ

    L型クランプ 強力タイプ

      L型クランプ(強力タイプ)パーツ 交換パーツ

      L型クランプ(強力タイプ)パーツ 交換パーツ

        L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ

        L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ

          L型クランプ(スーパーヘビータイプ)

          L型クランプ(スーパーヘビータイプ)

            L型クランプ(強力型) ヘビータイプ

            L型クランプ(強力型) ヘビータイプ

              L型クランプ (スタンダードタイプ)

              L型クランプ (スタンダードタイプ)

                “マルチクランプ”

                “マルチクランプ”

                  L型クランプ(スタンダードタイプ)

                  L型クランプ(スタンダードタイプ)

                    L型クランプ(ヘビータイプ)

                    L型クランプ(ヘビータイプ)

                      L型クランプ 標準型

                      L型クランプ 標準型

                        オメガクランプ GM-ZK型

                        オメガクランプ GM-ZK型

                          L型クランプ STBーM型

                          L型クランプ STBーM型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スーパーツール トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スーパーツール スーパーツール スーパーツール ベッセイ ベッセイ
                            通常価格 23,418円 16,058円 2,770円 15,427円 13,452円 10,465円 8,788円 3,392円 6,658円 7,975円 3,588円 9,356円 24,703円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   7日目~   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ - Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ - Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ - Lクランプ/Fクランプ
                            フトコロ(mm) 175 120 - 175 - - 120 - - - - - -
                            材質1 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 - 特殊鋼 特殊鋼 フレーム部炭素鋼S55C(焼き入れ)ねじ部炭素鋼S45C(焼入れなし) - - - - -
                            フレーム寸法(mm)A 39.4 29.4 - 40 - 30 27 - - - - - -

                            L型クランプ 超強力タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました