(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

生爪(ビクター用)【3個入り】

生爪(ビクター用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,908円 ~ 24,010円
税込価格
7,599円 ~ 26,411円

【特長】・修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用してい...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    生爪
  • 取付けタイプ:
    上下分割爪タイプ
  • 適用メーカ:
    ビクター
  • ピッチ(mm):
    -
  • 特長:
    修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。
  • 材質1:
    機械構造用炭素鋼(S45C)

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

外観(SJタイプ)

外観(SJタイプ)

品番チャック外径
(inch)
ピッチ
(mm)
長さ
(mm)

(mm)
高さ
(mm)
質量
(kg/組)
SJ-706-7030361.50
SJ-857・8-8530381.93
SJ-1009・10-10035463.30
SJ-11512-11540494.48
SJ-13515-13543536.20
SJ-135H18-13550679.00

製造国:日本

特長

  • 修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用している。
  • 再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施している。

使用上のご注意

  • ※ 生爪を取り付けるときは、チャックのゴミなどを取り除き、また生爪の油(サビ止め油)をふき取り、ボルト類はしっかりとお締め下さい。
  • ※ 装着時に外径面など、バランスを取って下さい。
  • ※ 高速回転時には遠心力がはたらきます。チャック圧力を高めに調整して下さい。
  • ※ 生爪成形時断続切削の為切削片の飛散には充分ご注意下さい。
  • ※ 熱処理及び溶接などの加工はしないで下さい。
  • ※ チャックに取り付ける以外には使用しないで下さい。
  • ※ チャック能力以上の使用はしないで下さい。
  • ※ チャック型式と同型式の生爪、ジョーナットをご使用下さい。

型番リスト

型番
適応チャック呼びサイズ
爪高さ(mm)
チャック外径(mm)
チャック外径MSTタイプ(インチ)
チャック外径LSTタイプ(インチ)
トラスココード
長さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g/組)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
36
152.4
6
-
112-8621
70
30
4989999330939
1500
10

1パック

3個入り

6,908( 7,599円 )

1日目

7・8
38
177.8・203.2
7・8
7・9
112-8639
85
30
4989999330946
1930
10

1パック

3個入り

7,722( 8,494円 )

1日目

9・10
46
228.6・254
9N・10
10
112-8647
100
35
4989999330953
3300
10

1パック

3個入り

9,328( 10,261円 )

1日目

12
49
304.8
12
12
112-8655
115
40
4989999330960
4480
10

1パック

3個入り

12,135( 13,349円 )

1日目

一部当日出荷可能

15
53
381
15
15
112-8663
135
43
4989999330977
6200
10

1パック

3個入り

20,694( 22,763円 )

1日目

18
67
457.2
18
18
112-8671
135
50
4989999330984
9000
10

1パック

3個入り

24,010( 26,411円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。
・再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

生爪(ビクター用)

生爪(ビクター用)

    生爪(日鋼用)

    生爪(日鋼用)

      生爪(北川用)

      生爪(北川用)

        生爪(松本用)

        生爪(松本用)

          高爪(豊和・北川兼用)

          高爪(豊和・北川兼用)

            生爪(ソール用・標準タイプ・強力タイプ)

            生爪(ソール用・標準タイプ・強力タイプ)

              HO27M用 生爪(豊和用)

              HO27M用 生爪(豊和用)

                生爪(豊和用)HO1MA-1.5・HO1MA-3.0

                生爪(豊和用)HO1MA-1.5・HO1MA-3.0

                  HO22M用 生爪(豊和用)

                  HO22M用 生爪(豊和用)

                    HO24M・2方向用 生爪(豊和用)

                    HO24M・2方向用 生爪(豊和用)

                      生爪(豊和用) HO7MA・高爪用

                      生爪(豊和用) HO7MA・高爪用

                        生爪(豊和用) HO7MA用

                        生爪(豊和用) HO7MA用

                          生爪成形治具 JB-TYPE 油圧・エアチャック用

                          生爪成形治具 JB-TYPE 油圧・エアチャック用

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ギガ・セレクション
                            通常価格 6,908円 4,057円 4,057円 4,383円 7,038円 6,217円 6,015円 3,966円 4,608円 3,898円 6,893円 3,493円 21,825円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目~  
                            種類 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪成形治具・生爪成型ホルダ
                            取付けタイプ 上下分割爪タイプ セレーションタイプ - セレーションタイプ セレーションタイプ 上下分割爪タイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ -
                            適用メーカ ビクター 日鋼 北川 松本 豊和 豊和 豊和 豊和 豊和 豊和 豊和 -
                            ピッチ(mm) - 1.5 - - - - 1.5 - 1.5 1.5 1.5 1.5 -
                            特長 修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。 修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。 修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。 修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。 修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。 修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。 修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。 修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。 修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。 修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。 修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。 修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。 -

                            生爪(ビクター用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました