(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LS-32-SDS
オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (回転用) オールコアドリル L150シリーズ

オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (回転用) LS-32-SDS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,000円 9,000円
税込単価
11,000円 9,900円

【特長】・穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現・穿孔が必要な複合建材厚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コアドリル
  • ふところ深さ(mm):
    150
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    SDSプラス
  • シャンク径(mm):
    10.0(SDS軸シャンク径)
  • 刃厚(mm):
    2
  • 適合電動機:
    軽量ハンマードリル(回転モード)
  • 材質1:
    ボディ:合金鋼
  • 特長:
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。
  • 用途:
    被削材:窯業/金属系サイディング・石こうボード・複合板・木材・FRP・塩ビ管。

型番

LS-32-SDS 解除

Loading...

LS-32-SDS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
トラスココード
適合機種
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS-32-SDS

32
4996620348744
432-6695
-
390.0
10

1個

10,000円

9,000

( 9,900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現
・穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用
・切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性アップ
・残材の状態が確認しやすく残材の除去もスムーズ
【用途】
・被削材:窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材・FRP・塩ビ管
【仕様】
・適合機種:軽量ハンマードリル(回転モード)

LS-32-SDSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (回転用)の型番LS-32-SDSのページです。
型番LS-32-SDSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (回転用)

オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (回転用)

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (振動ドリル用)

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (振動ドリル用)

      拡大ダイヤコアドリル(回転専用)

      拡大ダイヤコアドリル(回転専用)

        マルチレイヤーコアドリル(回転用)

        マルチレイヤーコアドリル(回転用)

          ラジワン換気コアドリル(サイディング・ウッド)

          ラジワン換気コアドリル(サイディング・ウッド)

            サイディング・ウッドコアドリル(回転用)

            サイディング・ウッドコアドリル(回転用)

              ポリクリックシリーズ 乾式 ブロック用ドライモンドコアドリル

              ポリクリックシリーズ 乾式 ブロック用ドライモンドコアドリル

                ポリクリックシリーズ 振動用コアドリル-Sコア

                ポリクリックシリーズ 振動用コアドリル-Sコア

                  単機能コアドリル E&S ALC用(回転ドリル用)

                  単機能コアドリル E&S ALC用(回転ドリル用)

                    ポリクリックシリーズ 湿式 ウェットモンドコアドリル

                    ポリクリックシリーズ 湿式 ウェットモンドコアドリル

                      ポリクリックシリーズ ガルバウッドコアドリル

                      ポリクリックシリーズ ガルバウッドコアドリル

                        ダイヤモンドコアドリル(回転ドリル用・ストレートシャンク)

                        ダイヤモンドコアドリル(回転ドリル用・ストレートシャンク)

                          多機能コアドリル UR21 Vシリーズ振動用

                          多機能コアドリル UR21 Vシリーズ振動用

                            メーカー サンコーテクノ サンコーテクノ ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ミヤナガ ミヤナガ ユニカ ミヤナガ ミヤナガ トラスコ中山 ユニカ
                            通常価格 10,000円 7,031円 32,832円 9,560円 37,812円 3,454円 6,600円 1,714円 8,250円 2,187円 3,947円 3,200円 148円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル - - コアドリル - コアドリル コアドリル -
                            ふところ深さ(mm) 150 150 150 - 150 - - - - - - 35.5 -
                            工具材質 超硬 超硬 - - - 超硬 - - - - - - -
                            シャンクタイプ SDSプラス SDSプラス - - - SDSプラス - - - - - - -
                            シャンク径(mm) 10.0(SDS軸シャンク径) - - - - - - - - - - - -

                            オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (回転用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LS-100-SDS
                            LS-110-SDS
                            LS-120-SDS
                            LS-38-SDS
                            LS-40-SDS
                            LS-50-SDS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 適合機種 重量
                            (g)

                            16,500円

                            ( 18,150円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101004996620348898398-1398軽量ハンマードリル(回転モード)、回転用電気ドリル1230.0

                            17,000円

                            ( 18,700円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101104996620348904398-1401軽量ハンマードリル(回転モード)、回転用電気ドリル1420.0

                            18,000円

                            ( 19,800円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101204996620348911398-1410軽量ハンマードリル(回転モード)、回転用電気ドリル1530.0

                            10,500円

                            ( 11,550円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10384996620348768481-0805軽量ハンマードリル(回転モード)、回転用電気ドリル480.0

                            11,000円

                            ( 12,100円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10404996620348775432-6709軽量ハンマードリル(回転モード)、回転用電気ドリル490.0

                            11,500円

                            ( 12,650円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10504996620348799398-1428軽量ハンマードリル(回転モード)、回転用電気ドリル580.0

                            ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました