(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エコメン

エコメン (レビュー)

通常価格(税別)
15,686円 ~ 28,031円
税込価格
17,255円 ~ 30,834円
通常出荷日
3日目~
【特長】
・加工コストを低減!
・チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減。
・チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上。
・超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現。

(i)ご注意

  • 当商品のシャンク部分については面取りされておりませんのでご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

エコメンのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    穴加工個所の面取り
    評価 5.0満足度:5.02020/12/10
    加工個所の穴径が大きく面取りミルを使用しては加工時間がかかるため、カウンタシンクとして使用しました。
    工具の一部分しか使用しないため部分的に摩耗しますが、チップ式ですぐに交換できるので作業性が良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコメン

エコメン

    エコメン2

    エコメン2

      モミエコ

      モミエコ

        モミエコ2

        モミエコ2

          チビエコ

          チビエコ

            チビエコ2

            チビエコ2

              汎用面取りカッター用インサート MT-TD

              汎用面取りカッター用インサート MT-TD

                表裏面取りカッター MTMS-WM/MTMA

                表裏面取りカッター MTMS-WM/MTMA

                  90°用NCスポットドリル/コーナーラジアスカッター

                  90°用NCスポットドリル/コーナーラジアスカッター

                    Cカッターボーイ用スローアウェイチップ

                    Cカッターボーイ用スローアウェイチップ

                      Rスペシャル

                      Rスペシャル

                        面面

                        面面

                          かめかったぁ

                          かめかったぁ

                            メーカー 富士元工業 富士元工業 富士元工業 富士元工業 富士元工業 富士元工業 THE CUT THE CUT Nine9 大昭和精機 富士元工業 富士元工業 富士元工業
                            通常価格 15,686円 39,246円 14,423円 22,791円 10,091円 17,093円 1,770円 44,765円 14,317円 1,048円 46,337円 14,650円 31,646円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目  
                            用途 センタリング(位置決め) / 面取り・横走り 面取り・横走り センタリング(位置決め) / 面取り・横走り 面取り・横走り センタリング(位置決め) / 面取り・横走り 面取り・横走り - 面取り・横走り モミツケ / 穴面取り 面取り・横走り R面取り 面取り・横走り 面取り・横走り
                            コーティング - -
                            刃数 1 2 1 2 1 2 - - - - 2 1 5
                            φd(mm) 20 32 12 20 10 16 - - - - - 20 25
                            ℓn(mm) 30 30 20 20 15 15 - - - - 30 30 20

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。