(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグハンド(簡易防水仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグハンド(簡易防水仕様)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,168円
税込単価
44,185円

【特長】・ネジ、クギの回収に!:片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットハンド
  • 材質(マグネット):
    希土類マグネット
  • 材質(本体):
    アルミ合金
  • 材質(吸着面):
    ステンレス(SUS304)
  • 本体寸法:
    (51×26×29)×533
  • トラスココード:
    406-3341
  • 質量(g):
    1600
  • 用途:
    床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業
  • 特長1:
    片手で軽く操作するだけで磁力のON/OFF切換が可能
  • 特長2:
    強力マグネットの採用で、吸引力が極めて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品

型番

HMC-K50 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番使用温度寸法質量
HMC-K50150℃以下(51×26×29)×533<寸法図参照>1.6kg

外形図

マグハンド(簡易防水仕様) 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HMC-K50

10

1個

40,168( 44,185円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ、クギの回収に!:片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。
・強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
・HMC-75Aなどアームの長いタイプはピット内や柵内の回収作業にも適します。
・HMC-T形は本体をアルミケースにすることにより、HMC-A形に比べ強度耐磨耗性が向上しました(高温対応型)。
・HMC-K50形は本体部が角形なので、T溝内の切粉回収に最適です。
・また簡易防水タイプなので、クーラントタンク内に沈殿した鉄粉の回収にも利用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグハンド(簡易防水仕様)の型番HMC-K50のページです。
型番HMC-K50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグハンド(簡易防水仕様)

マグハンド(簡易防水仕様)

    マグバー(マグネットクリーナー)

    マグバー(マグネットクリーナー)

      ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N

      ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N

        ハンドマグネット(ミニ)

        ハンドマグネット(ミニ)

          ハンドマグネット工具 TTK 鉄っとり君

          ハンドマグネット工具 TTK 鉄っとり君

            鉄屑スイーパ

            鉄屑スイーパ

              カネテック 防水型マグハンド

              カネテック 防水型マグハンド

                ハンドマグネット(吸着力 約10N)

                ハンドマグネット(吸着力 約10N)

                  防水型マグハンド

                  防水型マグハンド

                    DOGYU ハサミタイ L-2000

                    DOGYU ハサミタイ L-2000

                      マグハンド(R)(ロングタイプ)

                      マグハンド(R)(ロングタイプ)

                        メーカー カネテック スーパーツール トラスコ中山 トラスコ中山 テクノプラン 新潟精機(SK) カネテック 新潟精機(SK) カネテック 土牛 カネテック
                        通常価格 40,168円 25,877円 7,656円 5,903円 13,466円 8,568円 42,000円 9,168円 32,300円 11,193円 25,701円
                        通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目   4日目   1日目   2日目  
                        商品タイプ マグネットハンド マグネットクリーナー マグネットハンド マグネットハンド マグネットハンド マグネットクリーナー - マグネットクリーナー マグネットハンド - マグネットハンド
                        材質(マグネット) 希土類マグネット - - - - - - - 希土類マグネット - -
                        材質(本体) アルミ合金 - - - - - - - ステンレス(SUS304) - -
                        材質(吸着面) ステンレス(SUS304) - - - - - - - ステンレス(SUS304) - -
                        本体寸法 (51×26×29)×533 - - - - - - - - - -

                        マグハンド(簡易防水仕様)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました