(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグハンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HMC-10A
マグハンド マグハンド

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
14,900円 13,991円
税込単価
16,390円 15,390円

片手で軽く操作するだけで磁力の切り替えができるマグハンドです。吸着量は、M10...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットハンド
  • 材質(マグネット):
    フェライト磁石
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質(吸着面):
    ステンレス(SUS304)
  • 寸法:φD(mm):
    114
  • 寸法:h(mm):
    85
  • 寸法:W(mm):
    104
  • 用途:
    床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収や整理作業に
  • 特長1:
    片手で軽く操作するだけで磁力のON/OFF切換が可能
  • 特長2:
    強力マグネットの採用で、吸引力が極めて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品

型番

HMC-10A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

床に散乱したボルトやネジ・クギの回収に

  • 強カマグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。

規格表

マグハンド 規格表

外形図

マグハンド 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

マグハンド 使用方法1

そのままで吸着

マグハンド 使用方法2

レバーを引くと離れます

用途

床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。
一般家庭や教材にもお使いいただけます。

 
商品情報を表示

HMC-10A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法:H(mm)
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HMC-10A

227
114-1554
900
10

1個

14,900円

13,991

( 15,390円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

片手で軽く操作するだけで磁力の切り替えができるマグハンドです。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグハンドの型番HMC-10Aのページです。
型番HMC-10Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグハンド

マグハンド

    マグハンド®(耐熱仕様)

    マグハンド®(耐熱仕様)

      ハンドマグネット(吸着力 約10N)

      ハンドマグネット(吸着力 約10N)

        ハンドマグネット 着脱式

        ハンドマグネット 着脱式

          アンテナ式ピックアップツール (130~640)

          アンテナ式ピックアップツール (130~640)

            マグハンド(簡易防水仕様)

            マグハンド(簡易防水仕様)

              ハンドマグネット(ミニ)

              ハンドマグネット(ミニ)

                マグハンド(R)(ロングタイプ)

                マグハンド(R)(ロングタイプ)

                  メーカー カネテック カネテック 新潟精機(SK) シンワ測定 エスロード カネテック トラスコ中山 カネテック
                  通常価格 14,900円 19,215円 9,168円 3,110円 1,040円 40,168円 5,903円 25,701円
                  通常出荷日 1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目  
                  商品タイプ マグネットハンド マグネットハンド マグネットクリーナー マグネットハンド マグネットハンド マグネットハンド マグネットハンド マグネットハンド
                  材質(マグネット) フェライト磁石 - - - - 希土類マグネット - -
                  材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - - アルミ合金 - -
                  材質(吸着面) ステンレス(SUS304) - - - - ステンレス(SUS304) - -
                  寸法:φD(mm) 114 - - - - - - -

                  マグハンドのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  小さい部品の取出し
                  評価 4.0満足度:4.02019/09/06
                  組立作業でナットやワッシャの取出しで苦労していました。手でやったりスコップを使ったり色々試しこのマグハンドにたどり着きました。作業が楽になり従業員も喜んでいます。

                  もっと読む 閉じる

                  2が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  HMC-50A
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?寸法:H
                  (mm)
                  トラスココード 質量
                  (g)

                  23,463円

                  ( 25,809円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  10500114-15621500

                  ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました