(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消磁用切換スイッチ

消磁用切換スイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
19,446円 18,654円
税込単価
21,391円 20,519円

整流器からの直流出力を電磁チャックへ中継し、消磁にあたって出力の交番切換を手動...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電磁チャック用電装品
  • 呼び寸法(高さ)(mm):
    130
  • 呼び寸法(幅)(mm):
    62
  • 呼び寸法(奥行)(mm):
    153
  • 出力定格(電流)(A):
    2
  • 電気定格:電圧(V):
    Max.DC120
  • 電気定格:電流(A):
    2
  • トラスココード:
    406-4330
  • 取付穴間隔(幅方向):
    40
  • 取付穴間隔(高さ方向):
    140
  • 取付穴:
    4-φ5
  • 特長:
    取付が容易で軽量なことに加え、構造が簡単で堅固
  • 用途:
    整流器からの直流出力を電磁チャックへ中継し、消磁にあたって出力の交番切換を手動で操作するスイッチ
  • 質量(kg):
    0.4

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-2A

1個

19,446円

18,654

( 20,519円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

整流器からの直流出力を電磁チャックへ中継し、消磁にあたって出力の交番切換を手動で操作するスイッチ。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

消磁用切換スイッチ 外観
消磁用切換スイッチ 切換スイッチの接続図

切換スイッチの接続図

  • 用途:整流器からの直流出力を電磁チャックへ中継し、消磁にあたって出力の交番切換を手動で操作するスイッチです。
  • 取付が容易で軽量です。しかも構造が簡単で堅固です。

外形図

消磁用切換スイッチ 外形図

カタログ

 

S-2Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消磁用切換スイッチの型番S-2Aのページです。
型番S-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消磁用切換スイッチ

消磁用切換スイッチ

    YS形ワークサポータ

    YS形ワークサポータ

      【穴加工対応】鉄製 固定サイズ 制御ボックス ハンドル SBOXシリーズ

      【穴加工対応】鉄製 固定サイズ 制御ボックス ハンドル SBOXシリーズ

        【穴加工対応】ステンレス 固定サイズ 制御ボックス パチン錠 SBOSPシリーズ

        【穴加工対応】ステンレス 固定サイズ 制御ボックス パチン錠 SBOSPシリーズ

          【穴加工対応】鉄製 固定サイズ 制御ボックス ネジ止め SBOTシリーズ

          【穴加工対応】鉄製 固定サイズ 制御ボックス ネジ止め SBOTシリーズ

            【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ

            【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ

              【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSUSAシリーズ

              【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSUSAシリーズ

                【穴加工対応】鉄製 固定サイズ 制御ボックス パチン錠 SBOPシリーズ

                【穴加工対応】鉄製 固定サイズ 制御ボックス パチン錠 SBOPシリーズ

                  専用ツール

                  専用ツール

                    【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSUSAシリーズ

                    【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSUSAシリーズ

                      【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSUSAPシリーズ

                      【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSUSAPシリーズ

                        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル PFSAシリーズ

                        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル PFSAシリーズ

                          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル PFTAシリーズ

                          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル PFTAシリーズ

                            メーカー カネテック カネテック ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ イマオコーポレーション ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 19,446円 68,200円 13,682円 24,599円 6,173円 - - 7,704円 18,899円 - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   13日目   5日目   3日目   3日目   5日目   3日目   5日目   5日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 電磁チャック用電装品 - - - - - - - - - - - -
                            呼び寸法(高さ)(mm) 130 - - - - - - - - - - - -
                            呼び寸法(幅)(mm) 62 - - - - - - - - - - - -
                            呼び寸法(奥行)(mm) 153 - - - - - - - - - - - -
                            出力定格(電流)(A) 2 - - - - - - - - - - - -

                            消磁用切換スイッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました