(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去シート(ロールタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気除去シート(ロールタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
48,826円 34,588円
税込単価
53,709円 38,047円

極​細​繊​維​不​織​布を使用した静電気除去シート。【特長】・表​面​抵​抗...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    0.5
  • 幅(mm):
    500
  • 商品タイプ:
    静電気対策シート
  • 長さ(m):
    10
  • 色:
    他色
  • 詳細タイプ:
    ロールタイプ
  • トラスココード:
    290-1919
  • 表面抵抗値(Ω):
    3×10の4乗/□(スクエア)(実測値)
  • 質量(g):
    4700
  • 材質:
    極細繊維不織布
  • 内容量:
    1巻

型番

SDG5010 解除

Loading...

静電気除去シートロール(ロールタイプ)

  • 製造国:日本
  • 材質:極細繊維不織布
  • 表面抵抗値:3×10^4Ω/□
品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(kg)
SDG5010ブラック500×100.54.7
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDG5010

1巻
10

1個

48,826円

34,588

( 38,047円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

極​細​繊​維​不​織​布を使用した静電気除去シート。
【特長】
・表​面​抵​抗​値​は3​×​1​0​[​[​の​4​乗​]​]​Ω​/​□​(​ス​ク​エ​ア​)。
・必要量だけ切って使用可能。
【用途】
・​塗​装​面​の​拭​き​取​り​。
​・​プ​ラ​ス​チ​ッ​ク​製​品​の​拭​き​取​り​。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電気除去シート(ロールタイプ)の型番SDG5010のページです。
型番SDG5010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去シート(ロールタイプ)

静電気除去シート(ロールタイプ)

    静電気除去シートロール

    静電気除去シートロール

      導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック アース付

      導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック アース付

        導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック

        導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック

          帯電防止防炎フィルムシート

          帯電防止防炎フィルムシート

            静電気除去シート

            静電気除去シート

              導電ゴムシート

              導電ゴムシート

                エコノミー導電マット

                エコノミー導電マット

                  導電カットマット

                  導電カットマット

                    静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

                    静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

                      静電気除去シート SD50100

                      静電気除去シート SD50100

                        0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

                        0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

                          帯電防止防炎性フィルム セイデンFシリーズ(両面塗工タイプ)

                          帯電防止防炎性フィルム セイデンFシリーズ(両面塗工タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アトム興産 アトム興産 トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス エスコ アキレス
                            通常価格 48,826円 1,110円 4,080円 1,100円 35,634円 1,180円 102,274円 22,500円 4,956円 11,900円 6,984円 38,207円 74,805円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   11日目   1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            厚み(mm) 0.5 0.5 3 3 - - - 2 2 0.085 - 2 0.3
                            幅(mm) 500 - 182 - - - 1000 - - - - 600 1370
                            商品タイプ 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策用品 静電気対策用品 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策用品 - 静電気対策マット 静電気対策シート
                            長さ(m) 10 - - - - - 10 10 - - - 10 30
                            他色 ブラック - - - - - - ブルー - - グリーン -

                            静電気除去シート(ロールタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました