(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去シートロール

静電気除去シートロール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,110円 ~ 6,127円
税込価格
1,221円 ~ 6,740円

しなやかでソフトな風合いをもつ静電気除去シート。【特長】・ウエス感覚で手軽に使...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    0.5
  • 商品タイプ:
    静電気対策シート
  • 色:
    ブラック
  • 詳細タイプ:
    シートタイプ
  • 表面抵抗値(Ω):
    3×10の4乗/□(スクエア)(実測値)
  • 材質:
    極細繊維不織布
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
幅(mm)
長さ(m)
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250
0.25
500-8921
6
1枚
10

1個

1,110( 1,221円 )

1日目

500
1
500-8948
45
1枚
10

1個

6,127( 6,740円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

500
0.5
500-8930
22
1枚
10

1個

3,317( 3,649円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

しなやかでソフトな風合いをもつ静電気除去シート。
【特長】
・ウエス感覚で手軽に使えるシート。
・金属やカーボンを含んでいないので帯電物に傷をつけにくく、安心して使用可能。
・汚れた場合は中性洗剤で洗濯、ただし、繰り返し洗濯すると除電性能が低下することがある。
【用途】
・帯電したプラスチック製品や塗装面を本製品でふき取ることで除電。
​・塗​装​面​の​拭​き​取​り​。
​​・プ​ラ​ス​チ​ッ​ク​製​品​の​拭​き​取​り​。

商品情報

製品仕様

静電気除去シートロールの外観

左から、SD50100・SD5050・SD2525。

表​面​抵​抗​値​3​×​1​0​​^4Ω​/​sq(​実​測​値​)。
塗​装​面​の​拭​き​取​り​やプ​ラ​ス​チ​ッ​ク​製​品​の​拭​き​取​りに​。材質は極​細​繊​維​不​織​布を使用。

使用方法

  • 帯電物を本品で軽くふいてください。静電気除去と除塵ができます。
  • 本品は濡れた状態での使用も可能ですが、性能を効果的に発揮させるためにも乾いた状態での使用をおすすめします。

手入れ方法

  • 本品はディスポタイプですが、洗濯し再使用することもできます。ただしその場合、除電性能が低下することがあります。
  • 洗濯後は陰干ししてください。
  • 漂白剤は使用しないでください。

使用上の注意

  • 動電気※には絶対に接触させないでください。
    (接触させた場合に発熱もしくは燃焼する危険性があります。)
    ※動電気とは、電池、家庭用および業務用コンセントなどから得られる電気です。
  • 100℃未満で使用してください。
    (100℃以上になりますと、初期の静電気除去性能が維持できなくなることがあります。)
  • 直射日光を避けて保管してください。
  • 静電気除去と除塵の目的以外には使用しないでください。

製品仕様

品番幅×長さ
(mm)
厚み
(mm)
梱包数
(枚)
質量
(g)
SD2525250×2500.5206
SD5050500×5000.51022
SD50100500×10000.5545

発注単位1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去シートロール

静電気除去シートロール

    静電気除去シート

    静電気除去シート

      導電性フロアマット ブラック

      導電性フロアマット ブラック

        静電気シールドバッグ

        静電気シールドバッグ

          ESDバッグ(導電袋)

          ESDバッグ(導電袋)

            導電性クッションマット F-736

            導電性クッションマット F-736

              アキレス 導電性クリアファイル STクリーンファイルA5 (100枚入)

              アキレス 導電性クリアファイル STクリーンファイルA5 (100枚入)

                アキレス 導電性クリアファイル STクリーンファイルA4 (100枚入)

                アキレス 導電性クリアファイル STクリーンファイルA4 (100枚入)

                  アキレス 導電性クリアファイル STNファイルB5 (100枚入)

                  アキレス 導電性クリアファイル STNファイルB5 (100枚入)

                    アキレス 導電性クリアファイル STNファイルA4 (100枚入)

                    アキレス 導電性クリアファイル STNファイルA4 (100枚入)

                      ″EPスノコ960導電タイプ″(フロア用)

                      ″EPスノコ960導電タイプ″(フロア用)

                        ESDバッグ F-15

                        ESDバッグ F-15

                          静電気除去マット(フェルトタイプ)

                          静電気除去マット(フェルトタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 アズワン ホーザン DESCO JAPAN ホーザン ホーザン アキレス アキレス アキレス アキレス 三甲 ホーザン スタック・アンド・オプティーク
                            通常価格 1,110円 1,180円 42,066円 2,600円 628円 27,597円 62,649円 64,635円 63,810円 74,084円 9,169円 510円 3,841円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   4日目   4日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目  
                            厚み(mm) 0.5 - 4 0.07 - 12.7 - - - - 34 0.1 1
                            商品タイプ 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策マット 静電気対策用品 静電気対策用品 静電気対策マット - - - - 静電気対策マット 静電気対策用品 静電気対策マット
                            ブラック - ブラック グレー ブルー ブラック - - - - ブラック ブラック モスグリーン
                            詳細タイプ シートタイプ - - - - - - - - - - - -
                            表面抵抗値(Ω) 3×10の4乗/□(スクエア)(実測値) - - - - - - - - - - - -

                            静電気除去シートロールのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            ホコリ取り
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/16
                            塗装前に付いたホコリをふき取っています。
                            拭いた時の静電気で、またホコリが付いてしまう事が少なくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            静電気の除去
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/16
                            軽く拭くだけで静電気が除去できました。手のひらの大きさなので使い勝手は良いです。ただ、手が荒れていると、手にくっつきとても不快です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                            A
                            中性洗剤で洗濯してください。ただし、繰り返し洗濯すると除電性能が低下することがあります。

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました