(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去シート スパークガード【2~4個入り】

静電気除去シート スパークガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,276円 ~ 2,360円
税込価格
2,504円 ~ 2,596円

金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去するシート。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気対策用品
  • 色:
    他色
  • 表面抵抗値(Ω):
    10×10^9~10乗
  • 材質:
    特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
厚み(mm)
幅(mm)
長さ(m)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
50
45
300-7189
4枚

1パック

4個入り

2,276( 2,504円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
100
100
300-7171
2枚

1パック

2個入り

2,360( 2,596円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去するシート。
【特長】
・表面抵抗値:10×109~10Ω。
・材質:特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)。
・見て分かる標示タイプ。
・両面テープ付。
【用途】
・金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
・車・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け可能。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】
透明素材なので、貼り付ける部分のデザインを損ないません。

【用途】
シートに触れることで、体に溜まった静電気を取り除くことができます。

 
静電気除去シート スパークガード  仕様01

TSG-K50D

規格表

型番幅×高さ(mm)厚み(mm)質量(g/パック)
TSG-K50D50×451.515
TSG-K100D100×1001.533

使用方法・使用事例

使用事例

静電気除去シート スパークガード  使用例01
静電気除去シート スパークガード  使用例02

寸法図

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去シート スパークガード

静電気除去シート スパークガード

    静電気除去シート スパークガード TSG-K100D

    静電気除去シート スパークガード TSG-K100D

      静電気除去シート スパークガード4国語表示

      静電気除去シート スパークガード4国語表示

        静電気除去シート スパークガード TSGM-K100D

        静電気除去シート スパークガード TSGM-K100D

          導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック アース付

          導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック アース付

            アース端子セット F-127-1

            アース端子セット F-127-1

              導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック

              導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック

                静電気除去シート M型75×70×1t(mm)

                静電気除去シート M型75×70×1t(mm)

                  [EA997RB-21.-23.-24用] 取付スナップ

                  [EA997RB-21.-23.-24用] 取付スナップ

                    導電性マット(緑)

                    導電性マット(緑)

                      アース線 F-128

                      アース線 F-128

                        導電メッシュマット

                        導電メッシュマット

                          1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

                          1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

                            メーカー トラスコ中山 ケニス トラスコ中山 ケニス アトム興産 ホーザン アトム興産 コクゴ エスコ エスコ ホーザン アズワン エスコ
                            通常価格 2,276円 2,977円 2,718円 3,474円 4,080円 974円 1,100円 2,300円 390円 14,930円 1,102円 650円 55,365円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   4日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品タイプ 静電気対策用品 - 静電気対策シート - 静電気対策用品 関連品 静電気対策用品 - 関連品 静電気対策マット 関連品 静電気対策マット -
                            他色 - - - - - - - - グリーン - - -
                            表面抵抗値(Ω) 10×10^9~10乗 - - - - - - - - - - - -
                            材質 特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) - 特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) - - - - - - - - - -

                            静電気除去シート スパークガードのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 8件のレビュー
                            ドアの静電気対策
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/07
                            いつも同じドアノブで静電気が発生していましたが、これを近くに貼り付け触ることにより改善しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            静電気除去対策
                            評価 3.0満足度:3.02022/06/13
                            気軽に静電気を除去する為に購入しました。
                            やらないよりマシな程度で試してみます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            静電気の除去
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/01
                            コンパクトで簡単にきれいにはれうまく静電気を除去できました。

                            小さいサイズを購入しましたがこのサイズでも十分な大きさかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            静電気対策
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/10
                            静電気対策に使用しました。ドア部分に設置し、かなり効果があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            静電気対策
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/20
                            冬場なので静電気が気になる箇所へ貼っています。貼ってから日数は経っていませんが、静電気は除去されたように感じます。長期的に使用できるのであれば尚良いかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 塗装された金属でもスパークガードの効果はありますか?
                            A
                            塗装の導電性に依存します。スパークガードを取り付けない状態で塗装された金属面に触れた際に静電気が発生するようならスパークガードの効果が期待できますが、静電気が全く発生しないならスパークガードの効果は期待できません。ただし、静電気が発生しないならスパークガードを貼る必要はありません。

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました