(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MR-046-146-5
静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー) セイデンキタイサクマット

静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー) MR-046-146-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,143円
税込単価
18,857円

導電性素材を使用した人体の静電気を除くマット。【特長】・静電防止糸や導電性裏材...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    8
  • 商品タイプ:
    静電気対策用品
  • 色:
    シルバーグレー
  • 表面抵抗値:
    3×108Ω
  • 漏洩抵抗値:
    4.5×106Ω
  • 材質1:
    表面:ナイロン100%(B.C.Fナイロン他)
  • 材質2:
    裏面:特殊塩化ビニール
  • 表面材質:
    ナイロン100%(B.C.Fナイロン他)
  • 裏面材質:
    特殊塩化ビニール
  • 用途:
    機械やパソコンの誤作動防止
  • 内容量:
    1枚

型番

MR-046-146-5 解除

Loading...

MR-046-146-5 の仕様・寸法情報

型番
幅(mm)
長さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-046-146-5

900
1.5
282-0889
4904771472652
2800.0
2800
1枚

1個

17,143( 18,857円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

導電性素材を使用した人体の静電気を除くマット。
【特長】
・静電防止糸や導電性裏材を併用し、人体の静電気を除くマット(表面抵抗値3.0×10の8乗Ω)。
・ふちがほつれにくいオーバーロック加工を用いている。
【用途】
・静電気を嫌う電子機器工場などの足元に。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー) 断面形状

断面形状

  • 静電防止糸や導電性裏材を併用し、人体の静電気を除くマット
  • カーペット上での使用は除電効果が望めない
製品の拡大画像

製品の拡大画像

商品コード/MR-046-142-5

  • 除電トレビアン シルバーグレー 750×900
  • サイズ:約8mm(パイル6mm、ベース2mm)
  • 材質:表面/ナイロン100%(B.C.F.ナイロン他)、裏面/特殊塩化ビニール

商品コード/MR-046-146-5

  • 除電トレビアン シルバーグレー 900×1,500
  • サイズ:約8mm(パイル6mm、ベース2mm)
  • 材質:表面/ナイロン100%(B.C.F.ナイロン他)、裏面/特殊塩化ビニール

性能・試験情報

■除電特性(人体電位減衰)曲線

静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー) 除電特性曲線グラフ

メーカー紹介

静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー) ロゴ

MR-046-146-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー)の型番MR-046-146-5のページです。
型番MR-046-146-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー)

静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー)

    DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 100枚入

    DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 100枚入

      導電PVCシート #13101

      導電PVCシート #13101

        アズピュア導電性PVCシート 30m

        アズピュア導電性PVCシート 30m

          カラー導電性ゴムシート

          カラー導電性ゴムシート

            明和 3点機能付透明フィルム 45cm×10m×1mm厚

            明和 3点機能付透明フィルム 45cm×10m×1mm厚

              明和 3点機能付透明フィルム 75cm×10m×1mm厚

              明和 3点機能付透明フィルム 75cm×10m×1mm厚

                DESCO シールディングバッグ ジッパーあり 100枚入

                DESCO シールディングバッグ ジッパーあり 100枚入

                  ″EPスノコ960導電タイプ″(フロア用)

                  ″EPスノコ960導電タイプ″(フロア用)

                    静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

                    静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

                      アキレス 透明導電性シート ST-PETシート

                      アキレス 透明導電性シート ST-PETシート

                        静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636

                        静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636

                          帯電防止防炎性フィルム セイデンFシリーズ(両面塗工タイプ)

                          帯電防止防炎性フィルム セイデンFシリーズ(両面塗工タイプ)

                            メーカー テラモト DESCO JAPAN 東京硝子器械 アズワン テラモト 明和グラビア 明和グラビア DESCO JAPAN 三甲 アズワン アキレス アズワン アキレス
                            通常価格 10,685円 1,838円 26,946円 42,115円 260,000円 13,874円 30,047円 2,970円 9,169円 11,900円 83,506円 44,474円 74,805円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   9日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   19日目~   4日目~  
                            厚み(mm) 8 0.762 0.3 0.3 - - - 0.762 34 0.085 - 0.07874-0.08636 0.3
                            商品タイプ 静電気対策用品 - 静電気対策シート 静電気対策シート - - - - 静電気対策マット 静電気対策用品 - 静電気対策用品 静電気対策シート
                            シルバーグレー - - - - - - - ブラック - - - -
                            表面抵抗値 3×108Ω - - - - - - - - - - - -
                            漏洩抵抗値 4.5×106Ω - - - - - - - - - - - -

                            静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MR-046-142-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            長さ
                            (m)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 質量
                            (g)
                            内容量

                            10,685円

                            ( 11,754円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            7500.9282-087149047714725531.9001900-

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました