静電気対策性能を持った、足疲労を軽減させるクッションマット。【特長】・帯電防止...
Loading...
静電気対策性能を持った、足疲労を軽減させるクッションマット。
【特長】
・帯電防止ポリウレタン製で、帯電防止機能とクッション性能を持ったマット。
・EPA接地抵抗値:5.0×10の9乗Ω(JIS A 1454に準拠)。
・硬度:70度(Cタイプラバー硬度計)。
【用途】
・電子部品工場等での立ち作業エリアの足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防止に最適。
ソフマット-Dの外観
ソフマット-Dの断面図
型番 | S-100 | S-101 |
---|---|---|
厚み | 18mm | 16mm |
幅 | 618mm | 473mm |
長さ | 910mm | 618mm |
電子機器類の生産ラインにおいて、立作業環境が増加し、静電気対策性能を要したクッションマットの要望が寄せられ開発いたしました。