フタル酸エステル指令(Meet2005/84/EC)に適合した静電気対策マット...
型番 |
色 |
トラスココード |
質量(g) |
表面抵抗値(Ω) |
内容量 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
フタル酸エステル指令(Meet2005/84/EC)に適合した静電気対策マット。
【特長】
・補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れている。
・フタル酸エステル指令(Meet 2005/84/EC)に適合。
・表面は特殊加工で、光の反射を軽減。
・電気抵抗値は10の6乗Ω≦R≦10の8乗Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)。
・材質は導電性ラバー。
【用途】
・半導体・電子部品など・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適。
【概要】
この商品は静電気対策の作業台マットです。
【特長】
補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れており、表面は特殊加工で、光の反射を軽減。
構成
帯電防止表面層、補強用クロス、導電性パッキング層。
3色のカラーバリエーション
グレー、アイボリー、グリーン。
消防庁認定の防災マーク付き。
厚み(mm) | 幅(mm) | 巻(m) |
---|---|---|
1.5 | 1000 | 10 |
EPA接地抵抗 :1×106≦R≦1×108Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
RoHS II 対応品
半導体製造工場での作業台マット