(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止透明 スカイポリフィルム

帯電防止透明 スカイポリフィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
45,627円 ~ 54,952円
税込価格
50,190円 ~ 60,447円

透明で帯電防止の梱包用の静電気対策シート。【特長】・帯電防止で透明(ブルー透明...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    1200
  • 商品タイプ:
    静電気対策用品
  • 色:
    ブルー
  • 質量(g):
    11000
  • 表面抵抗値(Ω):
    1×10の12乗以下(23℃、60%RH)
  • 材質:
    帯電防止ポリエチレン(PE)(ブルー透明)
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
厚み(mm)
長さ(m)
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.05
200
455-7336
1巻
10

1個

54,952( 60,447円 )

1日目

0.1
100
455-7328
1巻
10

1個

45,627( 50,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

透明で帯電防止の梱包用の静電気対策シート。
【特長】
・帯電防止で透明(ブルー透明)なフィルム。
・表面抵抗値は1×10の12乗Ω以下(23℃、60%RH)。
・帯電防止剤練り込み配合の透明なフィルム。
・材質は帯電防止PE。
【用途】
・電子機器部品梱包用。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
この商品は帯電防止性を有した透明フィルムです。

【特長】
帯電防止剤練り込み配合の透明(ブルー)ポリエチレンフィルムです。

【用途】
電子機器・半導体製造装置や静電気対策を必要とする製品への包装フィルムとしてご使用いただけます。

規格表

型番厚み(μm)幅(mm)巻(m)
SKY-4-1001001200100
SKY-4-50501200200

性能・試験情報

表面抵抗値:1×1012Ω以下(23℃、60%RH)

 

スカイポリフィルムの仕様

項目単位試験法スカイポリフィルム
(厚さ50μm)
スカイポリフィルム
(厚さ100μm)
比重(見掛けの比重)-JIS K 71120.900.90
引張強さMPaJIS Z 1702MD: 24.7, TD:26.4MD:28.8, TD:26.0
伸 び%JIS Z 1702MD:375, TD:679MD:659, TD:850
引裂強さNJIS K 7128-2MD:0.95, TD:7.81MD:2.14, TD:14.98
表面抵抗値ΩJIS K 6911(23℃,60%RH)2.35×1098.58×109
体積抵抗率ΩJIS K 6911(23℃,60%RH)1.79×10101.70×1011
減衰時間
印加電圧(±5kV)
secFTMS 101C-4046
23℃,15%RH
0%(5kV→0):0.580%(5kV→0):0.35
10%(5kV→500V):0.0210%(5kV→500V):0.02
50%(5kV→2.5kV):0.0250%(5kV→2.5kV):0.02

使用方法・使用事例

使用方法

電子機器・半導体装置などの製品の包装

仕様事例

電子機器の包装、電子機器製造工場での養生

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止透明 スカイポリフィルム

帯電防止透明 スカイポリフィルム

    導電カットマット

    導電カットマット

      静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

      静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

        導電バッグ

        導電バッグ

          導電袋

          導電袋

            非帯電袋

            非帯電袋

              導電性バッグ ZC81~86

              導電性バッグ ZC81~86

                静電気帯電防止マット

                静電気帯電防止マット

                  DESCO 静電気防止テープ 79210~79278

                  DESCO 静電気防止テープ 79210~79278

                    導電ゴムシート

                    導電ゴムシート

                      CRラミネートフィルム

                      CRラミネートフィルム

                        帯電防止・紫外線遮蔽フィルム

                        帯電防止・紫外線遮蔽フィルム

                          DESCO 静電気防止テープ 79200~79206

                          DESCO 静電気防止テープ 79200~79206

                            メーカー アキレス アズワン アズワン 川上産業 アズワン アズワン エンジニア アズワン DESCO JAPAN アズワン アズワン アズワン DESCO JAPAN
                            通常価格 45,627円 4,956円 11,900円 17,270円 9,550円 660円 580円 78,450円 3,616円 102,274円 13,132円 59,228円 637円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   5日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   4日目  
                            幅(mm) 1200 - - - - - - 1000 51 1000 - 1000 13
                            商品タイプ 静電気対策用品 静電気対策マット 静電気対策用品 静電気対策用品 静電気対策用品 静電気対策用品 静電気対策用品 静電気対策マット - 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策シート -
                            ブルー ブルー - ブラック - ブルー ブラック - - - ホワイト - -
                            質量(g) 11000 - - - - - - - - - - - -
                            表面抵抗値(Ω) 1×10の12乗以下(23℃、60%RH) - - - - - - - - - - - -

                            帯電防止透明 スカイポリフィルムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました