(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンダ吸取器 電動タイプ

ハンダ吸取器 電動タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,655円 41,584円
税込単価
46,921円 45,742円

【特長】・温調回路・ダイヤフラムポンプをガンタイプのボディに内蔵・SMD(表面...

詳細情報を確認する

  • 設定温度範囲(℃):
    350~500
  • 消費電力(W):
    120
  • トラスココード:
    127-7502
  • 到達真空圧力:
    86.5kPa(650mmHg)
  • 電源:
    AC100
  • 電源コード長さ(m):
    1.4m
  • ノズル穴径(mm):
    穴径φ1.0mm
  • 重量(g):
    420
  • 付属品:
    クリーニングピン(本体に装着)、フィルターカートリッジ×5(使い捨てタイプ)
  • フラックス:
    なし
  • 幅(mm):
    213
  • 奥行(mm):
    42
  • 高さ(mm):
    190
  • ヒーター:
    100W
  • モーター出力:
    12W
  • 最高圧到達時間:
    0.1秒
  • 排気量(OPEN):
    15ℓ/min

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-520

1個

42,655円

41,584

( 45,742円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温調回路・ダイヤフラムポンプをガンタイプのボディに内蔵
・SMD(表面実装部品)の除去も出来るコンパクト設計
・カーボン入りのボディの採用により静電気対策も万全です
・吸引ノズル(アース線付)とポンプが直結構造のため小型ながら強力な吸引力を発揮

カタログ

 

DS-520で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンダ吸取器 電動タイプの型番DS-520のページです。
型番DS-520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンダ吸取器 電動タイプ

ハンダ吸取器 電動タイプ

    TP-100 ポータブル型自動はんだ吸取り器

    TP-100 ポータブル型自動はんだ吸取り器

      ハンダ除去機用フィルターカートリッジ

      ハンダ除去機用フィルターカートリッジ

        半田吸取器

        半田吸取器

          ハンダ除去機 SDA-20シリーズ(本体・オプション)

          ハンダ除去機 SDA-20シリーズ(本体・オプション)

            はんだ吸取器 シリンダ容量(ml) 6~30

            はんだ吸取器 シリンダ容量(ml) 6~30

              ステーション型自動はんだ吸取器交換ノズル

              ステーション型自動はんだ吸取器交換ノズル

                ソルダーウィックハンダ吸取線

                ソルダーウィックハンダ吸取線

                  メーカー 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) エンジニア エスコ エンジニア goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) エンジニア
                  通常価格 42,655円 23,611円 46,477円 75,640円 4,650円 1,601円 3,000円 803円
                  通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  設定温度範囲(℃) 350~500 250~450 - 350~450 - - - -
                  消費電力(W) 120 65 - 120 - - - -
                  トラスココード 127-7502 - - - - - - -
                  到達真空圧力 86.5kPa(650mmHg) - - - - - - -
                  電源 AC100 - - - - - - -

                  ハンダ吸取器 電動タイプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  はんだ吸取器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました