(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEOエコロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NEOエコロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
552円
税込単価
607円

省資源型の荷造りひも。【特長】・PP廃材を100%使用したリサイクル品。・再生...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • 幅(mm):
    5
  • 長さ(m):
    80
  • 色:
  • JANコード:
    4903599180497
  • トラスココード:
    342-0922
  • 質量(g):
    250.000
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(PP)
  • 特長:
    PP廃材を100%使用したリサイクル品です。
  • 用途:
    一般荷造り・結束
  • 内容量:
    1巻

型番

M-149-1 解除

Loading...

省資源型の荷造り紐に

M-149-1

M-149-1

品番など

品番商品名規格サイズ
商品サイズ(縦-横-奥行き)材質備考 
M-149-1ホワイトNEOエコロープ平巻5㎜×80m
65-180-180-mmPP再生原料 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-149-1

1巻

10個

552( 607円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

省資源型の荷造りひも。
【特長】
・PP廃材を100%使用したリサイクル品。
・再生原料使用。
・低燃焼型。
・生分解原料使用。
【用途】
・一般荷造り、結束に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NEOエコロープの型番M-149-1のページです。
型番M-149-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEOエコロープ

NEOエコロープ

    ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

    ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

      PSロープ 長さ 80m・200m・300m

      PSロープ 長さ 80m・200m・300m

        ヘイコー PPロープ S

        ヘイコー PPロープ S

          PP周面融着縄(コード)

          PP周面融着縄(コード)

            PP太幅テープ

            PP太幅テープ

              強力太幅ひも 白

              強力太幅ひも 白

                PP融着ロープ(ツカサロープ)

                PP融着ロープ(ツカサロープ)

                  ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ

                  ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ

                    ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)

                    ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)

                      ひもポリベル

                      ひもポリベル

                        エコひも

                        エコひも

                          荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

                          荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 シモジマ 司化成工業 宮島化学工業 宮島化学工業 司化成工業 ユタカメイク ユタカメイク 石本マオラン 宮島化学工業 ユタカメイク
                            通常価格 552円 722円 351円 640円 1,393円 421円 457円 1,200円 627円 780円 1,839円 380円 261円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   6日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目~  
                            材質 その他 - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリエチレン(PE) その他 ポリプロピレン(PP)
                            幅(mm) 5 - - - - 100 120 - - - 14 50 -
                            長さ(m) 80 100 - - - 200 250 - - 100 500 300 -
                            - - - -
                            JANコード 4903599180497 4903599023053 - - - - - - - 4903599180848 - - -

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました