(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PP周面融着縄(コード)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PP周面融着縄(コード)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,393円 ~ 1,475円
税込価格
1,532円 ~ 1,623円

ソフトな手触りで結束しやすく緩みにくいロープ。 【特長】 ・表面を熱処理してい...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
  • 質量(g):
    1500
  • 特長:
    表面を熱処理していますので使用中にバラけません。
  • 用途:
    一般荷造り、結束など。
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ツカサコードの外観

ツカサコードの外観

ツカサコード
品番幅(mm)重量(kg)長さ(m)
H-551.5500
H-77350
H-1010200
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
500
4986782000963
398-2009
1巻
10

5個

1,475( 1,623円 )

1日目

7
350
4986782000970
398-2017
1巻
10

5個

1,393( 1,532円 )

1日目

10
200
4986782000987
398-1983
1巻
10

5個

1,417( 1,559円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ソフトな手触りで結束しやすく緩みにくいロープ。
【特長】
・表面を熱処理しているので使用中にバラけない。
・周面溶着をしているので、毛羽立ずらく、ソフトな手触りで結束することができる。
【用途】
・一般荷造り、結束など。
・丸物仮結束、毛羽を気にする結束商品、結束ごの緩衝材として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PP周面融着縄(コード)

PP周面融着縄(コード)

    ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

    ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

      PPテープ 幅 100mm

      PPテープ 幅 100mm

        PP融着ロープ(ツカサロープ)

        PP融着ロープ(ツカサロープ)

          PSロープ(農業・園芸用)

          PSロープ(農業・園芸用)

            PPロープ 4mm×300m・6mm×200m

            PPロープ 4mm×300m・6mm×200m

              ひもマイカロンミニ

              ひもマイカロンミニ

                手結束用PP縄

                手結束用PP縄

                  ヘイコー PPナワ #100

                  ヘイコー PPナワ #100

                    PSロープ(大巻)

                    PSロープ(大巻)

                      マイカロープミニ

                      マイカロープミニ

                        NEOエコロープ

                        NEOエコロープ

                          ツカサテープ 手結束用PP縄金剛

                          ツカサテープ 手結束用PP縄金剛

                            メーカー 司化成工業 ユタカメイク トラスコ中山 司化成工業 ユタカメイク トラスコ中山 石本マオラン 司化成工業 シモジマ ユタカメイク 石本マオラン ユタカメイク 司化成工業
                            通常価格 1,393円 722円 1,410円 1,200円 583円 1,239円 736円 1,345円 1,423円 1,630円 374円 552円 1,038円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   6日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            材質 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP)
                            - - -
                            質量(g) 1500 - - - - - - 1500 - - - - -
                            特長 表面を熱処理していますので使用中にバラけません。 - - 表面を熱処理していますので使用中にバラけません。 - - - 幅広く使える結束ひもです。 - - - - 幅広く使える結束ひもです。
                            用途 一般荷造り、結束など。 - - 一般荷造り、結束など。 - - - 一般荷造り - - - - 一般荷造り

                            PP周面融着縄(コード)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q PP縄との違いはなんですか?
                            A
                            周面融着してあるので毛羽立づらく、結束後緩みにくいのが特徴です。

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました