(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PP融着ロープ(ツカサロープ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PP融着ロープ(ツカサロープ)

  • 数量スライド割引
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,200円 ~ 1,538円
税込価格
1,320円 ~ 1,692円

バラけず、柔らかく縛りやすいロープ。【特長】・三本の撚った紐を融着させているの...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
  • 特長:
    表面を熱処理していますので使用中にバラけません。
  • 用途:
    一般荷造り、結束など。
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ツカサロープの外観

ツカサロープの外観

ツカサロープ
品番
(mm)
重量
(kg)
長さ
(m)
Y-441400
Y-55300
Y-6206200
Y-661.5300
Y-88200
Y-1010150
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
線径(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
400
4986782000604
398-2131
1000.0
4
1巻
10

5個

1,200( 1,320円 )

1日目

5
300
4986782000611
398-2149
1000.0
5
1巻
10

5個

1,200( 1,320円 )

1日目

6
300
4986782000628
398-2157
1500
6
1巻
10

5個

1,538( 1,692円 )

1日目

8
200
4986782000635
398-2173
1500
8
1巻
10

5個

1,538( 1,692円 )

1日目

10
150
4986782000642
398-2122
1500
10
1巻
10

5個

1,538( 1,692円 )

1日目

6
200
4986782000659
398-2165
1000.0
6
1巻
10

5個

1,200( 1,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バラけず、柔らかく縛りやすいロープ。
【特長】
・三本の撚った紐を融着させているので途中で切れてもバラけず柔らかく縛りやすい。
【用途】
・屋内での農資誘引、結束後の緩衝材として。
・一般荷造り、結束など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PP融着ロープ(ツカサロープ)

PP融着ロープ(ツカサロープ)

    PP周面融着縄(コード)

    PP周面融着縄(コード)

      PSロープ(ODグリーン)

      PSロープ(ODグリーン)

        ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

        ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

          マイカロープミニ

          マイカロープミニ

            ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)

            ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)

              ヘイコー PPロープ S

              ヘイコー PPロープ S

                PSロープ(大巻)

                PSロープ(大巻)

                  PPロープ 4mm×300m・6mm×200m

                  PPロープ 4mm×300m・6mm×200m

                    NEOエコロープ

                    NEOエコロープ

                      PSロープ(農業・園芸用)

                      PSロープ(農業・園芸用)

                        ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ

                        ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ

                          ヘイコー PPナワ #100

                          ヘイコー PPナワ #100

                            メーカー 司化成工業 司化成工業 ユタカメイク ユタカメイク 石本マオラン ユタカメイク シモジマ ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク シモジマ
                            通常価格 1,200円 1,393円 1,294円 722円 374円 780円 640円 1,630円 1,239円 552円 583円 627円 1,293円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目   6日目   2日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   6日目  
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP) - -
                            その他 - - - -
                            特長 表面を熱処理していますので使用中にバラけません。 表面を熱処理していますので使用中にバラけません。 - - - - - - - - - - -
                            用途 一般荷造り、結束など。 一般荷造り、結束など。 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1巻 1巻 - - - - - - - - - - -

                            PP融着ロープ(ツカサロープ)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            荷造り
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/23
                            消耗品としてなら何でもいいとは思うのですが、太いタイプはあまりないですが、ここのメーカーはいろいろ揃ってます。太いのは丈夫で、繰り返し使えます。とてもよいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブルーシートの固縛に
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/05
                            ブルーシートの固縛に使用しました。外での使用でしたが切れることもなく丈夫でした。太さがあるので力も入れた安く扱いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷造りの紐として
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/14
                            荷造りの紐として使用しています。縛ったときの感じが、100円ショップのものとは違うと思います。使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            損紙を束ねる
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/09
                            できるだけ太くて長さがあり価格の安いものを探しており、他ではこの太さでこの長さ、なかなかないです。価格も他と比べて断然安くてありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました