(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動結束機用PEテープ ダイヤフラットD-28

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動結束機用PEテープ ダイヤフラットD-28

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,519円
税込単価
1,671円

自動結束機用のひも。【特長】・PPバンドに比べ、ランニングコストが安くなる・自...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 幅(mm):
    22
  • 長さ(m):
    3600
  • 色:
  • JANコード:
    4986782001496
  • トラスココード:
    336-8670
  • 質量(g):
    2000
  • 特長:
    自動結束機用のひもです。PPバンドに比べ、ランニングコストが安くなります。
  • 用途:
    ダンボールシートの結束。広告、DMの結束。
  • 内容量:
    1巻

Loading...

製品仕様

ホワイトの外観

品番 : D-28
カラー : ホワイト
強度 : 15kg
長さ : 1,850m / kg

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-28W

1巻
10

5個

1,519( 1,671円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動結束機用のひも。
【特長】
・PPバンドに比べ、ランニングコストが安くなる
・自動結束機用のPEテープとして、段ボール結束や出版物の結束にご利用頂けます
【用途】
・ダンボールシートの結束
・広告、DMの結束

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自動結束機用PEテープ ダイヤフラットD-28の型番D-28Wのページです。
型番D-28Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動結束機用PEテープ ダイヤフラットD-28

自動結束機用PEテープ ダイヤフラットD-28

    ポリエステル繊維製結束コード ダイヤコード

    ポリエステル繊維製結束コード ダイヤコード

      ナイロンテグス 3号~30号

      ナイロンテグス 3号~30号

        たこ糸 生成り・OD色

        たこ糸 生成り・OD色

          縫針(ストレートタイプ)

          縫針(ストレートタイプ)

            ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m クラフト

            ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m クラフト

              PPロープ φ5(線径5mm)

              PPロープ φ5(線径5mm)

                梱包用品 紙バンド

                梱包用品 紙バンド

                  ロープシリーズ カラーロープ

                  ロープシリーズ カラーロープ

                    ロープシリーズ ポリエステル

                    ロープシリーズ ポリエステル

                      メーカー 司化成工業 司化成工業 ユタカメイク エスコ エスコ ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 三友産業
                      通常価格 1,519円 5,216円 152円 660円 700円 40円 25,821円 839円 512円 261円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   3日目~   3日目~  
                      材質 ポリエチレン(PE) ポリエステル その他 綿 - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエステル
                      幅(mm) 22 - - - - - - - - -
                      長さ(m) 3600 - - - - - - - 10 10
                      - その他 - - - - - -
                      JANコード 4986782001496 - - - - - - - - -

                      自動結束機用PEテープ ダイヤフラットD-28のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました