(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ひもポリベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ひもポリベル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,839円 ~ 2,554円
税込価格
2,023円 ~ 2,809円

【特長】・柔らかいため、結束物を傷めない・耐候性に優れたポリエチレン製ベルト【...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

全農業用トンネル押え、仮押え、包装用に使われるポリエチレン製のベルト

ポリベル:関連画像

ポリベル商品イメージ。

農業資材などの結束や、荷物の結束などに使われる、耐候性に優れたポリエチレン製ベルト。

組成・成分情報

単一製品、混合物の区別:混合物。
化学名:ポリエチレン(高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン)。
官報公示整理番号等:化審法(安衛法)番号 (6)-1 CAS No. 9002-88-4。
危険有害成分:PRTR法の指定化学物質、労働安全衛生法の通知対象物質は含有しない。

注意・禁止事項

取扱:常温では引火のおそれは無いが、作業場では火気をみだりに使用する事を避けて、整理整頓に努める。
保管:直射日光と水漏れは避ける。保管場所ではみだりに火気を使用しない。

有害性情報

急性毒性(LD50等):具体的なデータは無いが、急性毒性は低いと考えられている。
局所効果(皮膚、目):同上。
亜急性毒性:1、マウスに安定剤を含まない粉末を8g/kgを投与したが何ら障害は認められなかった。
ラットに14Cでラベルした試料を経口投与した場合、その物質は体内に全く認められず、摂取量が完全に排出された。

注意・禁止事項

残余廃棄物 焼却:管理された焼却施設を用いて”大気汚染防止法”等に従って焼却する。
埋め立て:廃棄物に処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に従って、公認の産業廃棄物処理業者又は地方公共団体がその処理を行っている場合はその団体に委託して処理する。
汚染容器・包装:残余廃棄物と同じ。

開発秘話

 

マイカ線ハウスベルトシリーズは多品種・高品質でお答えします。
業界のパイオニアとして最も信頼性の高いハウス押えベルトとして永くご愛顧頂いております。

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
グリーン購入法適合品
特長
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
001-9356
4950886114345
-
柔らかいため、結束物を傷めません。
荷物の結束などに
1巻

1個

2,554( 2,809円 )

1日目

126-8217
4950886114321
適合
-
-
-

1個

1,839( 2,023円 )

4日目

126-8203
4950886114369
適合
-
-
-

1個

1,839( 2,023円 )

4日目

126-8222
4950886114314
適合
-
-
-

1個

2,397( 2,637円 )

4日目

126-8238
4950886114307
適合
-
-
-

1個

1,839( 2,023円 )

4日目

126-8231
4950886114338
適合
-
-
-

1個

2,397( 2,637円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかいため、結束物を傷めない
・耐候性に優れたポリエチレン製ベルト
【用途】
・農業資材(路地トンネル)及び結束用
・荷物の結束などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ひもポリベル

ひもポリベル

    PPロープ

    PPロープ

      標識ロープ HRシリーズ

      標識ロープ HRシリーズ

        トラックロープ

        トラックロープ

          ニューロープ ポリエステル混撚

          ニューロープ ポリエステル混撚

            PE補修糸

            PE補修糸

              マイカロープ MLPシリーズ

              マイカロープ MLPシリーズ

                リングロープ

                リングロープ

                  グリーン補修糸

                  グリーン補修糸

                    サンテープ

                    サンテープ

                      リングロープ ポリプロピレン

                      リングロープ ポリプロピレン

                        手結束用PP縄

                        手結束用PP縄

                          ポリエステル繊維製結束コード ダイヤコード

                          ポリエステル繊維製結束コード ダイヤコード

                            メーカー 石本マオラン 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 ユタカメイク 石本マオラン 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 司化成工業 司化成工業
                            通常価格 1,839円 318円 608円 1,093円 788円 579円 1,061円 936円 614円 745円 633円 1,345円 5,216円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   2日目~   9日目   2日目~   1日目~   1日目~   3日目~   3日目   2日目   2日目   1日目~   1日目~  
                            材質 ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) - その他 ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリエステル ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエステル
                            幅(mm) 14 - - - - - - - - - - 100 -
                            長さ(m) 500 - - - - - - 20 - 500 20 1000 -
                            質量(g) 1700.0 - - - - - - - - - - - -

                            ひもポリベル のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品の梱包に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
                            製品の梱包に使用しています。客先で同じようなものを使用しているのを見て探しました。以前からPPバンドも使っていて今も併用はしていますが、かさばるのでポリベルをメインで使っています。柔らかさもあり、耐久性も良いのですが、時々締め付けるときに断裂することがあります。角に押し付けて切れないようにして使うようにしています。価格がもう少し安くなると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他のタイプ(規格)はありますか。
                            A
                            はい、#20(巾11㎜)・#24(14㎜巾で更に柔らかいタイプ)もございます。
                            Q 他のカラーはありますか。
                            A
                            緑以外にも白・赤・青・黒・黄・紫がございますので、色分け等にも対応しております。

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました