(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイカロープ MLPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイカロープ MLPシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,061円 ~ 2,705円
税込価格
1,167円 ~ 2,976円

一般包装・荷造り用ロープ"マイカロープ"。【特長】・切り口がばらつかない熱融着...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図、製品仕様

MLP-7A

MLP-7A。

材質

  • ポリプロピレン(PP)

製造国

  • 日​本
品番標準幅×長さ
(mm×m)
質量
(kg)
MLP-7A8×2001.5
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
標準幅(mm)
特長
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
300
126-8225
4950886221302
1000.0
約4
-
-
-

5個

1,393( 1,532円 )

1日目

6
200
126-8227
4950886222316
1000.0
約6
-
-
-

5個

1,061( 1,167円 )

1日目

6
300
126-8218
4950886222125
1500.0
約6
-
-
-

1個

1,594( 1,753円 )

4日目

8
200
375-0558
4950886223108
1500.0
-
切り口がばらつかない熱融着タイプの1本撚ひもです。
一般包装用
1巻

5個

1,971( 2,168円 )

1日目

10
200
126-8202
4950886224006
2000.0
約10
-
-
-

1個

2,705( 2,976円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般包装・荷造り用ロープ"マイカロープ"。
【特長】
・切り口がばらつかない熱融着タイプのロープ
・柔らかく、手が痛くなりにくいポリプロピレン製
【用途】
・比較的重い梱包用ロープに最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイカロープ MLPシリーズ

マイカロープ MLPシリーズ

    PPロープ 4mm×300m・6mm×200m

    PPロープ 4mm×300m・6mm×200m

      PPロープ

      PPロープ

        荷造り紐 PPコード大巻 150m

        荷造り紐 PPコード大巻 150m

          PSロープ(農業・園芸用)

          PSロープ(農業・園芸用)

            PSロープ(大巻)

            PSロープ(大巻)

              PPコード

              PPコード

                ニューロープ ポリエチレン

                ニューロープ ポリエチレン

                  バラけるPPロープ

                  バラけるPPロープ

                    荷造り紐 紙ヒモ 50・100m

                    荷造り紐 紙ヒモ 50・100m

                      3本撚PP玉巻ロープ

                      3本撚PP玉巻ロープ

                        ニューロープ 綿金剛打

                        ニューロープ 綿金剛打

                          PP強力縄

                          PP強力縄

                            メーカー 石本マオラン トラスコ中山 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 三友産業 三友産業 ユタカメイク 三友産業 三友産業 三友産業
                            通常価格 1,061円 1,239円 318円 871円 583円 1,630円 564円 820円 612円 258円 493円 1,099円 1,909円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   9日目   1日目   1日目~   2日目~   9日目   3日目~   2日目   1日目~   9日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) 再生紙 ポリプロピレン(PP) 綿 ポリプロピレン(PP)
                            - - - - - - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 - - - - - - - - - - - -

                            マイカロープ MLPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他の太さもありますか。
                            A
                            他に4㎜・6㎜・10㎜の規格もございます。

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました