(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動結束機用紐 ジョビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動結束機用紐 ジョビー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,928円
税込単価
2,121円

機械的強度に優れる自動結束機用紐"ジョビー"。【特長】・国産品・材質はポリエチ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 幅(mm):
    35
  • 長さ(m):
    3600
  • 色:
  • トラスココード:
    120-5978
  • JANコード:
    4950886221111
  • 質量(g):
    2000.0
  • 特長:
    自動結束機用のひもです。
  • 用途:
    製本・段ボールシートなど
  • 内容量:
    1巻

Loading...

自動結束機用紐"ジョビー"の詳細

自動結束機用紐"ジョビー" イメージ

自動結束機用紐"ジョビー" イメージ

  • 標準重量:2.0kg
  • 標準長さ:3,600m
  • 色:白

開発秘話

 

本来用途の結束機テープの使い方以外に、材質:ポリエチレンの対候性の良さを活かして一部屋外での簡易結束園芸用誘引の用途などにもお使い頂いております。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JB-28

1巻

5個

1,928( 2,121円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機械的強度に優れる自動結束機用紐"ジョビー"。
【特長】
・国産品
・材質はポリエチレン製
【用途】
・自動結束機用テープに使用
・製本、段ボールシートの結束等に使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自動結束機用紐 ジョビーの型番JB-28のページです。
型番JB-28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動結束機用紐 ジョビー

自動結束機用紐 ジョビー

    自動結束機用紐 ジョビーR

    自動結束機用紐 ジョビーR

      タフロープ レコード巻き

      タフロープ レコード巻き

        PEカラー平テープ 6色

        PEカラー平テープ 6色

          たこ糸 20~520m

          たこ糸 20~520m

            PPテープ 幅 100mm

            PPテープ 幅 100mm

              サンテープ

              サンテープ

                マイカロープ MLPシリーズ

                マイカロープ MLPシリーズ

                  マイカロープミニ

                  マイカロープミニ

                    PPロープ

                    PPロープ

                      PSロープ(大巻)

                      PSロープ(大巻)

                        手結束用PP縄

                        手結束用PP縄

                          ツカサテープ 手結束用PP縄金剛

                          ツカサテープ 手結束用PP縄金剛

                            メーカー 石本マオラン 石本マオラン 積水化学工業 トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山 三友産業 石本マオラン 石本マオラン 三友産業 ユタカメイク 司化成工業 司化成工業
                            通常価格 1,928円 2,668円 439円 634円 426円 1,410円 745円 1,061円 374円 318円 1,630円 1,345円 1,038円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目~   9日目   2日目~   1日目~   1日目~  
                            材質 ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) 綿 ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            幅(mm) 35 2~3 50 50 - 100 - - - - - 100 -
                            長さ(m) 3600 - 500 500 - 1000 500 - - - - 1000 -
                            - - - - -
                            トラスココード 120-5978 - - - - - - - - - - - -

                            自動結束機用紐 ジョビーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 現在他メーカーの結束紐を使用していますが、問題なく使えますか?
                            A
                            同じ番手の物であれば、殆ど問題なくお使い頂けます。※稀に結束機側の嘴を調整する場合もございます。
                            Q 色分けしたい為、他のカラーはありますか?
                            A
                            #28タイプで赤・青・黄・緑・紫もございます。

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました