(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

除菌・消臭スプレー(靴用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

除菌・消臭スプレー(靴用)

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
848円
税込単価
933円

【特長】・足ムレの嫌な臭いを消臭します。・悪臭の原因となる雑菌を取り除きます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 詳細タイプ:
    除菌・消臭スプレー
  • JANコード:
    4989999045475
  • トラスココード:
    383-1124
  • 容量(ml):
    420
  • 質量(g):
    269.000
  • 内容量:
    1本

型番

TSP-SHS420 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

靴用除菌・消臭スプレー 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSP-SHS420

1本

11個

848( 933円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足ムレの嫌な臭いを消臭します。
・悪臭の原因となる雑菌を取り除きます。
【用途】
・作業靴・安全靴の消臭・除菌に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

除菌・消臭スプレー(靴用)の型番TSP-SHS420のページです。
型番TSP-SHS420に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

除菌・消臭スプレー(靴用)

除菌・消臭スプレー(靴用)

    is-fit ピエシャンテプラスインソール

    is-fit ピエシャンテプラスインソール

      軽半長靴 HB-930

      軽半長靴 HB-930

        使い捨てスリッパ

        使い捨てスリッパ

          超耐滑抗菌長靴ハイグリップ

          超耐滑抗菌長靴ハイグリップ

            メーカー トラスコ中山 モリト コーコス信岡 ミタニ ミドリ安全
            通常価格 848円 611円 2,075円 1,018円 4,852円
            通常出荷日 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
            商品タイプ 関連品 中敷 作業靴 スリッパ 作業靴
            詳細タイプ 除菌・消臭スプレー - - - -
            JANコード 4989999045475 - - - -
            トラスココード 383-1124 - - - -
            容量(ml) 420 - - - -

            除菌・消臭スプレー(靴用)のレビュー

            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
            作業靴の消臭
            評価 4.0満足度:4.02021/04/09
            これを使うことによってさぎょうぐつの嫌な臭いを軽減することがでっきるので助かっている。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            運動靴の消臭に
            評価 5.0満足度:5.02019/07/02
            運動後の消臭に使用。爽やかな香りで、しっかり消臭出来ます。容量も大きいので、しばらく使えそうです。大変満足です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました