(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガロア#1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GLA1-LB
ガロア#1 ガロア#1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,363円
税込単価
4,799円

【特長】・耐油性に優れています。・紫外線に強く、ひび割れにくいです。・つま先に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 靴丈(cm):
    37.5
  • 材質/先芯:
  • 材質/胴部:
    PVC(塩化ビニール)+耐油配合
  • 材質/底部:
    PVC(塩化ビニール)+耐油配合
  • 材質/裏材:
    メリヤス
  • 内容量:
    1足

型番

GLA1-LB 解除

Loading...

 
カタログを表示

GLA1-LB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
色詳細
トラスココード
質量(g)
寸法(cm)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLA1-LB

黒系
ブラック
400-2415
2240
25.5~26.0
40.5
7
8
1足

1個

4,363( 4,799円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性に優れています。
・紫外線に強く、ひび割れにくいです。
・つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
・ロング丈でゴミ、水の浸入を防止します。
・磨耗に強く、スベリにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガロア#1の型番GLA1-LBのページです。
型番GLA1-LBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガロア#1

ガロア#1

    耐油長靴 プロハークス #205

    耐油長靴 プロハークス #205

      AZ-58018 セーフティシューズ

      AZ-58018 セーフティシューズ

        超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

        超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

          耐油衛生長アメ底白

          耐油衛生長アメ底白

            カラー長靴 ブラック/レッド

            カラー長靴 ブラック/レッド

              安全作業靴 スパイダーマックス #6100

              安全作業靴 スパイダーマックス #6100

                高所作業用プロスニーカー 高所高鳶

                高所作業用プロスニーカー 高所高鳶

                  安全耐油長靴(鋼鉄芯入)

                  安全耐油長靴(鋼鉄芯入)

                    超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H700N

                    超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H700N

                      先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

                      先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

                        セーフティシューズTULTEX

                        セーフティシューズTULTEX

                          カルサーエース #700

                          カルサーエース #700

                            メーカー 福山ゴム工業 丸五 TULTEX ミドリ安全 福山ゴム工業 アイトス 日進ゴム 丸五 おたふく手袋 ミドリ安全 ミドリ安全 アイトス 福山ゴム工業
                            通常価格 4,118円 4,312円 3,219円 5,774円 3,465円 3,602円 4,905円 4,767円 4,545円 5,405円 8,263円 5,198円 4,861円
                            通常出荷日 1日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   1日目   1日目~   8日目  
                            商品タイプ 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 安全靴 - 作業靴 作業靴 作業靴
                            規格 規格無し 規格無し - - 規格無し 規格無し JSAA規格品 - 規格無し - - - 規格無し
                            形状 長靴 長編上靴 短靴 短靴 長靴 長靴 短靴 - 長靴 - 短靴 短靴 長靴
                            耐油性 あり あり なし あり あり なし あり - あり - なし なし なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし - なし なし なし なし なし - - なし なし

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GLA1
                            GLA1-3LB
                            GLA1-3LH
                            GLA1-LH
                            GLA1-LLB
                            GLA1-LLH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー 色詳細 トラスココード 質量(g) 寸法(cm) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ 内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------

                            4,144円

                            ( 4,558円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            黒系ブラック400-2393244027.5~28.043.59.510.5-

                            4,363円

                            ( 4,799円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            白系ホワイト400-2407244027.5~28.043.59.510.5-

                            4,144円

                            ( 4,558円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            白系ホワイト400-2423224025.5~26.040.578-

                            4,144円

                            ( 4,558円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            黒系ブラック400-2431238026.5~27.04289-

                            4,363円

                            ( 4,799円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            白系ホワイト400-2440238026.5~27.04289-

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました