(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
高硬度材加工用。新THコート採用。50HRC以上に適しています
型番
EPSBE2003-2-TH 解除
Loading...
THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。
・硬度:3,800Hv 耐酸化温度:1,200℃ ( 結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)
高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に抜群の性能を発揮します。
・工具寿命2倍、加工能率2倍以上(三菱日立ツールTHコーティング比)冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼、複合材料、超硬合金等
ドライでもウェットでも長寿命
・ダブルフェイス(2段逃げ面)により形状が崩れない
・豊富な首下長さバリエーション
・60HRCを超える高硬度材の直彫りも長寿命で切削が可能です。
・R精度+0.001mm~-0.005mm(高精度規格品)をラインナップ
特長
工具摩滅を大幅に抑制できます!
HAP40(65HRC)の底面切削評価
従来高硬度用ロングネックとの比較
※基本切込みは被削材グル-プ1での目安を示しています。その他のグループの場合は、上表の切込み比率を目安に調整して下さい。
【注意】
(1)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(2)この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
安全上のご注意
1. 取扱上のご注意
2. 取付け時のご注意
3. 使用上のご注意
4. 再研削時のご注意
Loading...
高硬度材加工用。新THコート採用。50HRC以上に適しています
Loading...
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックペンシルディープボールエボリューション エンドミル EPDBPE2-ATH
通常価格(税別): 6,866円~
特別価格
通常出荷日: 3日目
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックディープボールエボリューション(ATHコート) EPDBE2-ATH
通常価格(税別): 6,927円~
特別価格
通常出荷日: 1日目~
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックディープボールエボリューション(PNコート) EPDBE2-PN
通常価格(税別): 5,845円~
特別価格
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックペンシルディープボール EPDBP2□□□-□□-□□-TH
通常価格(税別): 11,370円~
特別価格
通常出荷日: 3日目
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックディープボールエボリューションハード TH3 ショートシャンク・ストロングネックタイプ
通常価格(税別): 6,997円
通常出荷日: 3日目
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックスーパーハードボール 首下長3Dcタイプ EPSB2□□□-□.□-N-TH
通常価格(税別): 9,569円
特別価格
通常出荷日: 3日目
EPSBE2003-2-THで型番確定
エポックスーパーハードボールエボリューション 標準規格品 EPSBE2□□□-□□.□□-THの型番EPSBE2003-2-THのページです。
型番EPSBE2003-2-THに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EPSBE2002-0.3-TH |
EPSBE2002-0.6-TH |
EPSBE2002-1-TH |
EPSBE2003-3-TH |
EPSBE2004-0.6-TH |
EPSBE2004-1.2-TH |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | コーナ・ボール半径 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 首径 (mm) | 首R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,124円 ( 11,136円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 4 | 45 | 0.17 | 1 | |
10,124円 ( 11,136円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.6 | 4 | 45 | 0.17 | 1 | |
10,124円 ( 11,136円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 1 | 4 | 45 | 0.17 | 1 | |
10,124円 ( 11,136円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 3 | 4 | 45 | 0.27 | 2 | |
9,233円 ( 10,156円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 4 | 45 | 0.37 | 2 | |
9,569円 ( 10,526円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 4 | 45 | 0.37 | 2 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
評価 4.3
通常価格(税別): 1,620円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針