(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボーリングカッター(MT-3)

ボーリングカッター(MT-3)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,627円
税込単価
17,190円

精密卓上フライス盤リトルミーリング9等で、穴の面取りや穴を広げる加工に使用しま...

詳細情報を確認する

  • パッケージ内容:
    ボーリングカッター、専用バイト(大小)
  • アーバー:
    MT-3

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

60735

1個

15,627( 17,190円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精密卓上フライス盤リトルミーリング9等で、穴の面取りや穴を広げる加工に使用します

【特長】
・ボーリング用アーバーです。
・専用バイトが大小1ヶずつ付属しています

カタログ

 

60735で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボーリングカッター(MT-3)の型番60735のページです。
型番60735に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボーリングカッター(MT-3)

ボーリングカッター(MT-3)

    ミーリングアーバー(MT-3)

    ミーリングアーバー(MT-3)

      ミーリングカッター(ミーリングアーバーNo.60740用)

      ミーリングカッター(ミーリングアーバーNo.60740用)

        ボーリングカッター(MT-2)

        ボーリングカッター(MT-2)

          LittleMilling9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3)

          LittleMilling9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3)

            LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)

            LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)

              LittleMilling-9用コレットホルダーセット(MT-3)

              LittleMilling-9用コレットホルダーセット(MT-3)

                LittleMilling9用クランプセット(42点入)

                LittleMilling9用クランプセット(42点入)

                  LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)

                  LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)

                    パラレルブロック

                    パラレルブロック

                      LittleMilling1用引き型コレットチャックセット(MT-2)

                      LittleMilling1用引き型コレットチャックセット(MT-2)

                        ミーリングアーバー(MT-2)

                        ミーリングアーバー(MT-2)

                          割出インデクスセット

                          割出インデクスセット

                            メーカー ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター
                            通常価格 15,627円 11,651円 8,218円 12,945円 22,656円 30,146円 56,772円 26,170円 52,241円 3,300円 24,688円 11,649円 26,722円
                            通常出荷日 8日目   5日目   8日目   8日目   5日目   6日目   5日目   6日目   5日目   6日目~   8日目   8日目   6日目  
                            パッケージ内容 ボーリングカッター、専用バイト(大小) ミーリングアーバー ミーリングカッター ボーリングカッター、専用バイト(大小) 強力型テーパーシャンクエンドミル/チップ2ヶ(装着済) 引き型コレットチャックφ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mm コレットホルダー/コレットチャックφ4.0mm/コレットチャックφ6.0mm/コレットチャックφ8.0mm/コレットチャックφ10.0mm/コレットチャックφ12.0mm/コレットチャックφ14.0mm/コレットチャックφ16.0mm/引きかけスパナ クランプシュー(大中小)各2ヶ/ステップブロック(大中小)各4ヶ/スタッドボルト6種類各2ヶ/カップリングナット4ヶ/フランジナット4ヶ/Tスロットナット4ヶ コレットホルダー、コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm、引きかけスパナ パラレルブロック2本1組 引き型コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm - 割出用ハンドル/割出インデクス
                            アーバー MT-3 MT-3 - MT-2 MT-3 MT-3 MT-3 - MT-2 - MT-2 - -

                            ボーリングカッター(MT-3)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました