(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:32015
エンドミル(2枚刃) フライスバンセッサクコウグ

エンドミル(2枚刃) 32015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,037円
税込単価
8,841円

ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンド...

詳細情報を確認する

  • パッケージ内容:
    エンドミル1本
  • 材質:
    ハイス
  • 刃数(枚):
    2

Loading...

32015 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

32015

1.5
50
3.5
6

1個

8,037( 8,841円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
【特長】
・二枚刃は、チップポケットが大きく、切り粉を多く排出し、四枚刃に比べて取り扱いがし易いです。
・溝加工、側面加工、穴あけ等に適しています。
・ハイス鋼製。

商品情報

製品特長・仕様

型番刃数外径刃長全長シャンク
320102枚刃1.02.0506
320151.53.5
320202.05.0
320252.56.0
320303.08.0
320353.5608
320404.0
320454.510.0
320505.0
320555.512.0
320606.0
320656.515.06510
320707.0
320757.5
320808.0
320858.520.075
320909.0
320959.5
3210010.0
3210510.522.08512
3211011.0
3212012.0
3212512.526.090
3213013.0
3214014.035.09516
3215015.040.0100
3216016.0

カタログ

 

32015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドミル(2枚刃)の型番32015のページです。
型番32015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドミル(2枚刃)

エンドミル(2枚刃)

    エンドミル(4枚刃)

    エンドミル(4枚刃)

      ボーリングカッター(MT-3)

      ボーリングカッター(MT-3)

        ボーリングカッター(MT-2)

        ボーリングカッター(MT-2)

          ミーリングカッター(ミーリングアーバーNo.60740用)

          ミーリングカッター(ミーリングアーバーNo.60740用)

            LittleMilling9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3)

            LittleMilling9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3)

              パラレルブロック

              パラレルブロック

                ミーリングアーバー(MT-3)

                ミーリングアーバー(MT-3)

                  強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-2)

                  強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-2)

                    卓上フライス盤切削油(500ml)

                    卓上フライス盤切削油(500ml)

                      芯出しバー

                      芯出しバー

                        ミーリングアーバー(MT-2)

                        ミーリングアーバー(MT-2)

                          LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)

                          LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)

                            メーカー ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター アズワン ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター
                            通常価格 4,700円 5,635円 15,627円 12,945円 8,218円 22,656円 3,300円 11,651円 17,641円 2,499円 7,284円 11,649円 52,241円
                            通常出荷日 5日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   5日目   6日目~   5日目   4日目   8日目   8日目   8日目   5日目  
                            パッケージ内容 エンドミル1本 - ボーリングカッター、専用バイト(大小) ボーリングカッター、専用バイト(大小) ミーリングカッター 強力型テーパーシャンクエンドミル/チップ2ヶ(装着済) パラレルブロック2本1組 ミーリングアーバー 強力型テーバーシャンクエンドミル、チップ1ヶ(装着済) - - - コレットホルダー、コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm、引きかけスパナ
                            材質 ハイス - - - - - SS材 - - - - - -
                            刃数(枚) 2 - - - - - - - - - - - -

                            エンドミル(2枚刃)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            フライス盤用
                            評価 3.0満足度:3.02020/06/30
                            フライス盤用に使用。
                            二枚刃なので切り粉を多く排出できて、四枚刃と比較すると取り扱いがし易いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            32010
                            32020
                            32025
                            32030
                            32035
                            32040
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)

                            6,100円

                            ( 6,710円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1.0502.06

                            5,300円

                            ( 5,830円 )
                            1個 -

                            8日目

                            25056

                            6,961円

                            ( 7,657円 )
                            1個 -

                            8日目

                            2.55066

                            4,700円

                            ( 5,170円 )
                            1個 -

                            8日目

                            3508.06

                            6,410円

                            ( 7,051円 )
                            1個 -

                            8日目

                            3.5608.08

                            5,650円

                            ( 6,215円 )
                            1個 -

                            8日目

                            4608.08

                            フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました