(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬スロアウエイ右片刃バイト8mm角

超硬スロアウエイ右片刃バイト8mm角

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,284円
税込単価
8,012円

【特長】・菱形チップを採用した超硬スロアウエイ右片刃バイト、ワークピースの外径...

詳細情報を確認する

  • 基本セット:
    超硬スロアウエイ右片刃バイトホルダー、超硬チップ(1ヶ)
  • チップ材質:
    超硬
  • チップ形状:
    菱形
  • シャンク:
    8mm角

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

基本セット超硬スロアウエイ右片刃バイトホルダー、超硬チップ(1ヶ)チップ材質超硬
チップ形状菱形シャンク8mm角
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

66701

1個

7,284( 8,012円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・菱形チップを採用した超硬スロアウエイ右片刃バイト、ワークピースの外径を円筒切削する等に使用出来ます
・小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です
・シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

超硬スロアウエイ右片刃バイト8mm角 右片刃バイト使用方法
右片刃バイト

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬スロアウエイ右片刃バイト8mm角の型番66701のページです。
型番66701に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬スロアウエイ右片刃バイト8mm角

超硬スロアウエイ右片刃バイト8mm角

    超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角

    超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角

      超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角

      超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角

        超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角

        超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角

          〔汎用〕超硬菱形チップ(10ヶ)

          〔汎用〕超硬菱形チップ(10ヶ)

            Compact3用ドリルチャック

            Compact3用ドリルチャック

              〔汎用〕超硬菱形チップ(1ヶ)

              〔汎用〕超硬菱形チップ(1ヶ)

                〔汎用〕超硬スロアウエイバイト4本セット66700

                〔汎用〕超硬スロアウエイバイト4本セット66700

                  超硬丸スロアウエイ突切りバイト

                  超硬丸スロアウエイ突切りバイト

                    Compact7用トップスライド

                    Compact7用トップスライド

                      超硬丸スロアウエイ中ぐりバイト

                      超硬丸スロアウエイ中ぐりバイト

                        〔汎用〕超硬菱形交換チップ(5ヶ)

                        〔汎用〕超硬菱形交換チップ(5ヶ)

                          突切りブレード用ホルダー

                          突切りブレード用ホルダー

                            メーカー ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター
                            通常価格 7,284円 7,230円 14,981円 11,499円 21,038円 9,696円 2,239円 36,157円 10,172円 45,677円 9,933円 12,335円 4,300円
                            通常出荷日 8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目  
                            基本セット 超硬スロアウエイ右片刃バイトホルダー、超硬チップ(1ヶ) 超硬スロアウエイ直剣バイトホルダー、超硬チップ(1ヶ) 超硬スロアウエイ中ぐりバイトホルダー、超硬チップ(1ヶ) 超硬スロアウエイ突切りバイトホルダー、超硬チップ(1ヶ) 超硬菱形チップ ドリルチャック、チャックキー 超硬菱形チップ 超硬スロアウェイ右片刃バイト(66701)、超硬スロアウェイ直剣バイト(66702)、超硬スロアウェイ中ぐりバイト(66703)、超硬スロアウェイ突切りバイト(66704)、TROXレンチ、Lレンチ、各交換チップ、ストレージケース - トップスライド、Tスロットナット、ボルト - - 突切りブレード用ホルダー
                            チップ材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 - - - 超硬 -
                            チップ形状 菱形 菱形 菱形 菱形 - 菱形 - - - - 菱形 -
                            シャンク 8mm角 8mm角 8mm角 8mm角 - - - 8mm角 8mm角 - 8mm角 - -

                            超硬スロアウエイ右片刃バイト8mm角のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト