(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm

Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,200円
税込単価
27,720円

チャック径Φ80mmの三爪スクロールチャック。主に旋盤用のワークピース(材料)...

詳細情報を確認する

  • 基本セット:
    三爪スクロールチャック、逆爪3個セット、チャックハンドル
  • チャック径(mm):
    80
  • 貫通孔(mm):
    16
  • 把握径:
    【正爪】外径把握3~22mm、内径把握25~70mm、【逆爪】外径把握22~63mm
  • 自重(kg):
    1.4

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

66009

1個

25,200( 27,720円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チャック径Φ80mmの三爪スクロールチャック。主に旋盤用のワークピース(材料)把握するために用いる器具。万能精密旋盤Compact7、精密卓上旋盤Compact9には標準付属している物と同等品です。
【特長】
・3つの爪が連動して可動するチャック
・標準装備の三爪スクロールチャックと同等品

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

Compact7用三爪スクロールチャックφ80mm 外観
φ80mm

寸法表

表

 

  • 正爪時:φ3~22mm
  • 逆爪時:φ22~63mm

使用方法・使用事例

使用方法

チャックハンドルを回転させることにより爪を開閉させます。1ヶ所回転させることで、3つの爪が同時に開閉します。

三爪スクロールチャックの取り外しと取り付け

メーカー紹介

東洋アソシエイツは1980年の創業以来、アメリカのドレメル社、オーストリアのエムコマイエル社の日本総代理店として、小型電動工具及び小型工作機械を販売して参りました。近年では自社ブランドとしてミスターマイスターを立ち上げ、工作機械を使用するのが初めてのお客様から製造の現場で試作品や治具などの製造、部品の追加工など様々な用途のお客様に製品をご使用頂いております。

カタログ

 

66009で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mmの型番66009のページです。
型番66009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm

Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm

    四爪インディペンデントチャックΦ80mm

    四爪インディペンデントチャックΦ80mm

      Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm

      Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm

        Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm

        Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm

          Compact7用ケレ

          Compact7用ケレ

            Compact9用主軸用コレットホルダーセット

            Compact9用主軸用コレットホルダーセット

              Compact9用クイックチェンジツールホルダー

              Compact9用クイックチェンジツールホルダー

                Compact7用回転センター(MT-1)

                Compact7用回転センター(MT-1)

                  Compact7用引き型コレットチャックセット

                  Compact7用引き型コレットチャックセット

                    Compact7用主軸用レースセンター(MT-2)

                    Compact7用主軸用レースセンター(MT-2)

                      心押台固定用レバー

                      心押台固定用レバー

                        超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角

                        超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角

                          Compact7用バーチカルスライド

                          Compact7用バーチカルスライド

                            メーカー ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター メカニクス ミスターマイスター ミスターマイスター
                            通常価格 25,200円 32,177円 39,209円 37,174円 3,100円 56,772円 23,671円 7,676円 18,678円 3,366円 45,869円 7,230円 39,667円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   5日目   6日目   8日目   8日目   5日目  
                            基本セット 三爪スクロールチャック、逆爪3個セット、チャックハンドル 四爪インディペンデントチャック/チャックハンドル 三爪スクロールチャック/逆爪3ヶセット/チャックハンドル 四爪インディペンデントチャック・チャックハンドル ケレ コレットホルダー/φ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mm、固定ピン、引っかけスパナ クイックチェンジツールポスト、ツールホルダー3ヶ 回転センター(MT-1) 引きネジ、引き型コレットφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm レースセンター - 超硬スロアウエイ直剣バイトホルダー、超硬チップ(1ヶ) バーチカルスライド、Tスロットナット、取付ボルト
                            チャック径(mm) 80 φ80mm 100mm 100 - - - - - - - - -
                            貫通孔(mm) 16 - 20.2mm 20 10 - - - - - - - -
                            把握径 【正爪】外径把握3~22mm、内径把握25~70mm、【逆爪】外径把握22~63mm 正爪時:φ5~40mm/逆爪時:φ35~80mm 正爪時φ3~42mm、逆爪時φ30~100mm 正爪時φ6~42mm、逆爪時φ40~105mm - - - - - - - - -
                            自重(kg) 1.4 - - - - - - - - - - - 3.2

                            Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mmのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            芯出し治具として
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/15
                            三本爪のチャックを探しており、径に応じたコンパクトさ(薄さ)で他のメーカーの商品と比較してこの商品を選定しました。チャックの爪に追加工をして別の部品を取り付けて芯出し治具として使用しています。使いやすさは問題なかったです。金額がお値打ちなので仕方ないと思いますが、ねじのガタが気になりました。より高精度のものがあったら購入を検討したいと思います。三爪スクロールチャック φ50mmと使い分けをしております。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋盤
                            評価 3.0満足度:3.02019/08/31
                            旋盤に使用しますが、フライスなどのチャキングにも使用する予定です、小さいので工夫しだいではいろいろ使えます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 爪は焼入れがしてありますか?
                            A
                            HRC55程度の焼入れ加工が施されています。

                            旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました