(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

山本光学 一眼型保護メガネ SN-737

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

山本光学 一眼型保護メガネ SN-737

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,702円 ~ 2,704円
税込価格
2,972円 ~ 2,974円

眼鏡の上からかけるオーバーグラス専用タイプの安全メガネ。【特長】・キズつきにく...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • 角度調整:
  • ノーズパッド:
    -
  • 高さ(mm):
    65
  • レンズ厚(mm):
    約2
  • 質量(g):
    49
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリアミド
  • 材質3:
    クッションバー:エラストマー
  • 幅(mm):
    163
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
  • 特徴:
    ツル調整付、角度調整可
  • 備考:
    メガネ併用可
  • ツル調整:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

女性から一般男性まで、めがねの上から装着しやすいオーバーグラス。
トリプルファンクションフレーム機能により、フィット感も思い通り

一眼型保護メガネ 製品特長

(1)フレーム幅が変わる(3段階)  (2)フレックスフレーム  (3)テンプル角度調整可能(5段階)

  • W163×H65×D168(mm)
  • 49g
  • フレーム/プラスチック
  • レンズ/PET AF
  • 紫外線カットレンズ
  • 上ひさしサイド付
  • ロックラバー付
  • つる角度調節可
  • クッションバー付
  • 度付眼鏡併用(大型)オーバーグラス
レンズ特性

保護めがねレンズの特徴

項目耐擦傷性防曇性耐衝撃性紫外線吸収特徴
ペトロイド-AFレンズペトロイドレンズに曇止め加工。
時間経過による曇止め性能変化が小さい。
耐熱性に優れる。

性能・試験情報

保護めがねレンズ 耐薬品性能

(評価の基準:○影響なし、△ほとんど影響なし、×影響あり)

項目塩酸(10%)硫酸(10%)硝酸(10%)水酸化ナトリウム(10%)水酸化カリウム(10%)
ペトロイド-AFレンズ××
項目メチルアルコールエチルアルコールイソプロピルアルコールアセトンシンナー
ペトロイド-AFレンズ×

試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視にて異常の有無を確認する。

注意・禁止事項

  • 1. 作業中に保護めがねをはずさないでください。
  • 2. 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないで下さい。
  • 3. 化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面を必ず併用して下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
フレーム色
テンプルカラー
JANコード
トラスココード
テンプル色
用途詳細
仕様
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
ブルー
4984013963216
379-3737
ブルー
-
JIS T 8147規格品、上ひさしサイド付、クッションバー付
-
1個

1個

2,704( 2,974円 )

1日目

クリア
クリア
4984013963209
497-4158
クリア
切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。
上ひさしサイド付、ファッションバー付、PET-AFハードコート&くもり止めレンズ
めがね併用可能です。つるの角度調整可能です。上ひさし付です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
-

1個

2,702( 2,972円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

眼鏡の上からかけるオーバーグラス専用タイプの安全メガネ。
【特長】
・キズつきにくく、くもりにくいPET-AFレンズ。
・耳の位置に合わせて自由に調整できるテンプルロックラバー方式を採用。
・紫外線を99.9%カット。JIS規格品。
・防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付。
・フレーム枠の角度を調整可能。メガネ併用可能。
【用途】
・研磨、研削、グラインダー作業等に最適。
・飛来物が発生する各種機械作業に便利。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

山本光学 一眼型保護メガネ SN-737

山本光学 一眼型保護メガネ SN-737

    東京硝子 保護メガネ

    東京硝子 保護メガネ

      一眼型保護メガネ SN-735シリーズ

      一眼型保護メガネ SN-735シリーズ

        保護めがね 1眼型 SN-737B PET-AF

        保護めがね 1眼型 SN-737B PET-AF

          オーバーグラス保護めがね SN-717 PET-AF ブルー

          オーバーグラス保護めがね SN-717 PET-AF ブルー

            オーバーグラス 1377 ナイロン

            オーバーグラス 1377 ナイロン

              DBLTACT セーフティゴーグル

              DBLTACT セーフティゴーグル

                山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

                山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

                  一眼型セーフティグラス(UVカット・フレーム角度調整可)

                  一眼型セーフティグラス(UVカット・フレーム角度調整可)

                    保護メガネ ルネベル オーバーグラス MP-940

                    保護メガネ ルネベル オーバーグラス MP-940

                      一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AF

                      一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AF

                        保護メガネ GARL

                        保護メガネ GARL

                          保護めがね 1眼型 SN-770 PET-AF

                          保護めがね 1眼型 SN-770 PET-AF

                            メーカー 山本光学 東京硝子器械 山本光学 ケニス アズワン トーヨーセフティー DBLTACT 山本光学 トラスコ中山 ミドリ安全 山本光学 理研化学 ケニス
                            通常価格 2,702円 1,350円 2,160円 3,266円 2,859円 2,128円 666円 1,693円 1,663円 1,572円 2,379円 1,475円 3,732円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   1日目~   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目  
                            形状 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ - - 一眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 二眼型メガネ -
                            用途 防塵 - 防塵 - - 防塵 - - 防塵 防塵 - 防塵 -
                            規格 JIS - JIS - - JIS - JIS JIS / ANSI ANSI - - -
                            曇り止め - - - - -
                            UVカット - - - -

                            山本光学 一眼型保護メガネ SN-737のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 眼鏡の上から装着可能ですか。
                            A
                            はい、オーバーグラス専用タイプです。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました