(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二眼型セーフティグラス TSG-9146

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二眼型セーフティグラス TSG-9146

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,613円
税込単価
2,874円

二眼型のセーフティグラス。【特長】・フレーム枠の角度を調整できる。・UVカット...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • OP(色記号):
    TM
  • フレーム色:
    ブラック
  • JANコード:
    4989999364668
  • トラスココード:
    301-2531
  • 質量(g):
    31
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート+ナイロン
  • レンズ厚(mm):
    2.4
  • テンプル色:
    ブラック
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    ポリカーボネート+ナイロン
  • 仕様:
    ANSI規格品(Z87.1)
  • 内容量:
    1個

型番

TSG-9146-TM 解除

Loading...

二眼型セーフティグラス TSG-9146の仕様

TSG-9146:TM(クリア/ブラック)

TSG-9146:TM(クリア/ブラック)

フレーム角度・長さ調整可

フレーム角度・長さ調整可

装着例

装着例

  • 品番:TSG-9146
  • OP(色記号):TM
  • レンズ色:クリア
  • レンズ厚:2.4mm
  • 質量:31g
  • ANSI規格品(Z87.1)
  • 材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/ポリカーボネート+ナイロン
  • 製造国:台湾

二眼型セーフティグラス TSG-9146の機能

防曇加工防傷加工UVカットツル調整角度調整ノーズパッド
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSG-9146-TM

1個

3個

2,613( 2,874円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

二眼型のセーフティグラス。
【特長】
・フレーム枠の角度を調整できる。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。
・静電防止仕様。
【用途】
・作業時の目の保護に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二眼型セーフティグラス TSG-9146の型番TSG-9146-TMのページです。
型番TSG-9146-TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二眼型セーフティグラス TSG-9146

二眼型セーフティグラス TSG-9146

    二眼型保護メガネ TSG-7128

    二眼型保護メガネ TSG-7128

      二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147

      二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147

        FILA サングラス

        FILA サングラス

          保護メガネ RM-17 スモーク

          保護メガネ RM-17 スモーク

            二眼型セーフティグラス TSG-108

            二眼型セーフティグラス TSG-108

              保護めがね PR320

              保護めがね PR320

                二眼型セーフティグラス TSG-814

                二眼型セーフティグラス TSG-814

                  一眼型安全メガネ オーバーグラスタイプ レンズ透明

                  一眼型安全メガネ オーバーグラスタイプ レンズ透明

                    AXE サングラス AS-350

                    AXE サングラス AS-350

                      一眼型セーフティグラス(ノンフレーム仕様)

                      一眼型セーフティグラス(ノンフレーム仕様)

                        保護めがね ルネベル MP-783(ブルーミラー)

                        保護めがね ルネベル MP-783(ブルーミラー)

                          安全メガネ Z-641

                          安全メガネ Z-641

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 FILA 理研化学 トラスコ中山 スリーエムジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 AXE トラスコ中山 ミドリ安全 ホーザン
                            通常価格 2,613円 2,495円 1,168円 3,259円 1,173円 1,119円 3,613円 1,056円 832円 4,188円 2,286円 1,290円 1,200円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ
                            用途 防塵 防塵 防塵 - 防塵 防塵 - 防塵 防塵 - 防塵 防塵 -
                            規格 ANSI ANSI ANSI - - ANSI ANSI ANSI ANSI - ANSI - ANSI
                            曇り止め - - - -
                            UVカット -

                            二眼型セーフティグラス TSG-9146のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました