(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,017円
税込単価
3,319円

サイド通気孔付の一眼型保護メガネ。【特長】・UVカット(99.9%)仕様のレン...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • JANコード:
    4989999364590
  • トラスココード:
    287-0932
  • 質量(g):
    51.000
  • 材質1:
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm):
    2.3
  • テンプル色:
    クリア
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    ポリカーボネート
  • 備考:
    メガネ併用可
  • 仕様:
    ANSI規格品(Z87.1)、通気孔付、上ひさしサイド付
  • 内容量:
    1個

型番

TSG-295 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TSG-295(クリア)の外観

TSG-295(クリア)

製品の基本仕様・特長

サイド通気孔付

サイド通気孔付

  • 品番:TSG-295
  • レンズ厚:2.3mm
  • レンズ色:クリア
  • 質量:51g
  • ANSI規格品(Z87.1)
  • 材質:レンズ・フレーム/ポリカーボネート
  • 製造国:台湾

性能・試験情報

防曇加工防傷加工UVカットツル調整角度調整ノーズパッド
---

図面

TSG-295

一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

装着例

装着例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSG-295

1個
10

3個

3,017( 3,319円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サイド通気孔付の一眼型保護メガネ。
【特長】
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。
・メガネ併用可能。
【用途】
・作業時の目の保護に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)の型番TSG-295のページです。
型番TSG-295に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)

一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)

    一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)

    一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)

      山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア

      山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア

        一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

        一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

          安全グラス EG-1 クリア

          安全グラス EG-1 クリア

            2眼保護めがね メガネNO.338 クリア

            2眼保護めがね メガネNO.338 クリア

              保護めがね(ゲストグラス)

              保護めがね(ゲストグラス)

                Fine 保護メガネ FGシリーズ

                Fine 保護メガネ FGシリーズ

                  一眼型保護メガネ(小型タイプ・オートクレーブ対応)

                  一眼型保護メガネ(小型タイプ・オートクレーブ対応)

                    安全メガネ Z-640

                    安全メガネ Z-640

                      リケン 保護めがね RS-100 VF-P

                      リケン 保護めがね RS-100 VF-P

                        セーフティゴーグル(有機溶剤対応)

                        セーフティゴーグル(有機溶剤対応)

                          一眼型保護メガネ(小型タイプ)

                          一眼型保護メガネ(小型タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 山本光学 山本光学 E-Value アズワン ケニス 山本光学 トラスコ中山 ホーザン 理研オプテック 山本光学 山本光学
                            通常価格 3,017円 318円 634円 1,014円 351円 724円 936円 1,246円 1,108円 1,105円 2,000円 1,095円 921円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   4日目   2日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目~  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - ゴーグル 一眼型メガネ
                            用途 防塵 防塵 - 防塵 防塵 - - 防塵 防塵 防塵 - 防塵 防塵
                            規格 ANSI ANSI - JIS - - - JIS - ANSI - - JIS
                            曇り止め - - - - - -
                            UVカット - - -

                            一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました