(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼型セーフティグラス(UVカット・フレーム角度調整可)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一眼型セーフティグラス(UVカット・フレーム角度調整可)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,663円
税込単価
1,829円

フレームの角度調整が可能な一眼型セーフティグラス。【特長】・UVカット(99....

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS / ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • 角度調整:
  • テンプルカラー:
    ネイビーブルー
  • JANコード:
    4989999363081
  • トラスココード:
    175-0143
  • ツル調整:
    -
  • 幅(mm):
    148
  • 質量(g):
    38
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリアミド
  • レンズ厚(mm):
    約2.4
  • ノーズパッド:
    -
  • 高さ(mm):
    61
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
  • 長さ(mm):
    151
  • テンプル色:
    ネイビーブルー
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    ポリアミド
  • 仕様:
    JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)、上ひさしサイド付、クッションバー付
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

外観図

GS-71(クリア/ネイビーブルー)の外観

GS-71(クリア/ネイビーブルー)

製品の基本仕様・特長

フレーム角度が調整可

フレーム角度が調整可

  • 品番:GS-71
  • レンズ色:クリア
  • レンズ厚:2.4mm
  • 質量:38g
  • 上ひさしサイド付
  • クッションバー付
  • JIS T8147規格品
  • ANSI規格品(Z87.1)
  • 材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド
  • 製造国:日本

性能・試験情報

防曇加工防傷加工UVカットツル調整角度調整ノーズパッド
--

図面

GS-71

一眼型セーフティグラス(UVカット・フレーム角度調整可) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

装着例

装着例

使用方法

一眼型セーフティグラス(UVカット・フレーム角度調整可) 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-71

1個
10

3個

1,663( 1,829円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレームの角度調整が可能な一眼型セーフティグラス。
【特長】
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。
・上​ひ​さ​し​サ​イ​ド​付。
​・ク​ッ​シ​ョ​ン​バ​ー​付。
【用途】
・作業時の目の保護に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一眼型セーフティグラス(UVカット・フレーム角度調整可)の型番GS-71のページです。
型番GS-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一眼型セーフティグラス(UVカット・フレーム角度調整可)

一眼型セーフティグラス(UVカット・フレーム角度調整可)

    一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-1856

    一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-1856

      一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)

      一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)

        二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147

        二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147

          一眼型サイド付セーフティグラス GS-33

          一眼型サイド付セーフティグラス GS-33

            二眼型セーフティグラス TSG-8106

            二眼型セーフティグラス TSG-8106

              一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)

              一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)

                セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) TSG 22

                セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) TSG 22

                  一眼型安全メガネ オーバーグラスタイプ レンズ透明

                  一眼型安全メガネ オーバーグラスタイプ レンズ透明

                    TRUSCO セーフティゴーグル 上下通気孔付

                    TRUSCO セーフティゴーグル 上下通気孔付

                      二眼型セーフティグラス GS-70

                      二眼型セーフティグラス GS-70

                        ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート

                        ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート

                          保護メガネ カーブ

                          保護メガネ カーブ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミドリ安全 ブッシュネル
                            通常価格 1,663円 1,026円 294円 1,076円 660円 1,037円 2,646円 1,131円 726円 408円 1,817円 1,676円 1,071円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ ゴーグル 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 -
                            規格 JIS / ANSI ANSI ANSI ANSI - ANSI ANSI ANSI ANSI ANSI JIS JIS / ANSI ANSI
                            曇り止め -
                            UVカット

                            一眼型セーフティグラス(UVカット・フレーム角度調整可)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました