(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
セーフティゴーグル TSG-600
  • 数量スライド割引

セーフティゴーグル TSG-600 (レビュー)

通常価格(税別)
155円 ~ 3,600円
税込価格
171円 ~ 3,960円
通常出荷日
1日目
通気孔付のセーフティゴーグル。
【特長】
・レンズ交換可能。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。
・メガネ、マスク併用可能。
【用途】
・作業時の目の保護に。

セーフティゴーグル TSG-600のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械加工時の保護に
    評価 5.0満足度:5.02018/11/30
    ルーター加工を行う際の保護用に購入。目の周辺が全体に覆われるので安心。また,とても安いのが良い。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    レンズ交換
    評価 4.0満足度:4.02023/01/31
    ミスミの安全ゴーグルのレンズが経年劣化
    この替レンズと寸法が同じだったため問題なく交換できた
    SDGs,3Rの観点からも最小限の廃棄物で済むのは良いと思うが最低注文数が設定されているので場合によっては無駄になりかねない

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    交換用
    評価 5.0満足度:5.02020/03/23
    この手のゴーグルのレンズは、どうしても傷が付きやすいので、交換レンズがあるのは助かる。2、3回交換してから新品と入れ替えます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティゴーグル TSG-600

セーフティゴーグル TSG-600

    TRUSCO セーフティゴーグル 上下通気孔付

    TRUSCO セーフティゴーグル 上下通気孔付

      セーフティゴーグル用替レンズ GS-110用

      セーフティゴーグル用替レンズ GS-110用

        セーフティゴーグル用替レンズ GS-54用

        セーフティゴーグル用替レンズ GS-54用

          TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

          TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

            超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

            超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

              セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) TSG 22

              セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) TSG 22

                一眼型サイド付セーフティグラス GS-33

                一眼型サイド付セーフティグラス GS-33

                  二眼型セーフティグラス GS-70

                  二眼型セーフティグラス GS-70

                    セーフティゴーグル用替レンズ GS-1530用

                    セーフティゴーグル用替レンズ GS-1530用

                      一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

                      一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

                        セーフティゴーグル(バイザー付・密閉タイプ) TSG-83M

                        セーフティゴーグル(バイザー付・密閉タイプ) TSG-83M

                          セーフティゴーグル GS-56(本体・替えレンズ)

                          セーフティゴーグル GS-56(本体・替えレンズ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 155円 408円 849円 975円 475円 2,124円 1,131円 660円 1,817円 975円 1,905円 5,008円 342円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目~  
                            形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ ゴーグル ゴーグル
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵
                            規格 ANSI ANSI - JIS / ANSI ANSI - ANSI - JIS JIS / ANSI ANSI ANSI -
                            曇り止め
                            UVカット

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。