(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CM12
センタ面取り用エンドミル CM□□ ハイスエンドミル

センタ面取り用エンドミル CM□□ CM12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,135円
税込単価
12,249円

母材はコバルトハイスです。被削材 一般鋼,片刃外周刃有無 有先端角度(θ)90

詳細情報を確認する

Loading...

CM12 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
センタ面取り用エンドミル CM□□ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
大径(D)(mm)
シャンクサイズ
全長(mm)
刃長(ℓ)(mm)
トラスココード
フラット幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CM12

12
16
125
26
815-1950
0.88

1個

11,135( 12,249円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

母材はコバルトハイスです。
被削材 一般鋼,片刃
外周刃有無 有
先端角度(θ)90

カタログ

 

Loading...

CM12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センタ面取り用エンドミル CM□□の型番CM12のページです。
型番CM12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センタ面取り用エンドミル CM□□

センタ面取り用エンドミル CM□□

    60°面取り用ミーリングカッタ タイプN 6711

    60°面取り用ミーリングカッタ タイプN 6711

      センター面取りミル

      センター面取りミル

        超硬面取りカッター KMC-2

        超硬面取りカッター KMC-2

          SPEED/T 2枚刃マルチ90゜

          SPEED/T 2枚刃マルチ90゜

            SAGCCC SAコーティング超硬センタ面取り用

            SAGCCC SAコーティング超硬センタ面取り用

              アルミ侍

              アルミ侍

                超硬インナーRカッター 2枚刃

                超硬インナーRカッター 2枚刃

                  超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 60°

                  超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 60°

                    超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 60°

                    超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 60°

                      超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 60°

                      超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 60°

                        超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 120°

                        超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 120°

                          3刃ロングシャンク面取りカッタ(ネガタイプ) LS-HSCT-N

                          3刃ロングシャンク面取りカッタ(ネガタイプ) LS-HSCT-N

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング フクダ精工 協和精工 SPEED TIGER 三興製作所 富士元工業 ミスミ マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 オーエスジー
                            通常価格 5,211円 3,848円 7,584円 3,975円 3,419円 7,714円 9,817円 4,570円 13,600円 12,000円 14,500円 13,600円 9,391円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            用途 面取り・横走り - センタリング(位置決め) / 穴面取り / V溝 面取り・横走り センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 - センタリング(位置決め) / 面取り・横走り - 穴面取り / 面取り・横走り 穴面取り / 面取り・横走り 穴面取り / 面取り・横走り センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / セット品・その他 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
                            カウンターシンク × × - - - × × - × × × × ×
                            面取り刃両角(θ)(°) 90 60 - 90 90 - 90 - 60 60 60 120 90
                            外周刃有無 - - -
                            工具材種 コバルトハイス 超硬 コバルトハイス(SKH56) 超硬 - 超硬 - - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬

                            センタ面取り用エンドミル CM□□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CM10
                            CM16
                            CM20
                            CM25
                            CM4
                            CM6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            大径(D)
                            (mm)
                            シャンクサイズ 全長
                            (mm)
                            刃長(ℓ)
                            (mm)
                            トラスココード フラット幅
                            (mm)

                            7,809円

                            ( 8,590円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101612022815-19490.77

                            16,617円

                            ( 18,279円 )
                            1個 -

                            1日目

                            162014532815-19511.1

                            19,398円

                            ( 21,338円 )
                            1個 -

                            1日目

                            202516538815-19521.32

                            23,272円

                            ( 25,599円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            253217045815-19531.43

                            5,211円

                            ( 5,732円 )
                            1個 -

                            1日目

                            487511815-19460.44

                            6,057円

                            ( 6,663円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6108513815-19470.55

                            面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました