(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPX4R08024DA058A
SPX形エンドミル深切込み用(シェルタイプ) フライスヨウコウグ

SPX形エンドミル深切込み用(シェルタイプ) SPX4R08024DA058A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
165,288円
税込単価
181,817円

深切込み加工用スクエアエンドミル。【特長】・波形刃タイプインサートでは、喰い付...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    側面 / 溝
  • 全長 (L)(mm):
    85
  • 刃数(枚):
    24
  • 最大切り込み深さ (Ap)(mm):
    58
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適用インサート:
    JPMX140412-WH JPMX140412-JM MPMX120412-WH MPMX120412-JM SPMX120408-WH SPMX120408-JM
  • 有効刃列(列):
    4
  • 使用インサート数 先端刃A JPMX190412-○○(枚):
    2
  • 使用インサート数 先端刃B MPMX120412-○○(枚):
    2
  • 使用インサート数 外周刃 SPMX120408-○○(枚):
    20

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

SPX4R08024DA058A の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SPX形エンドミル深切込み用(シェルタイプ) SPX形エンドミル深切込み用(シェルタイプ) イメージ

SPX形エンドミル深切込み用(シェルタイプ) イメージ

 

重切削・深切込み加工において安定した低切削抵抗を実現

  • 波形刃形WHブレーカが切りくずを細かく分断します。
  • ストレート刃形JMブレーカが良好な仕上げ面を生み出します。
 
SPX形エンドミル深切込み用(シェルタイプ) 特長

性能・試験情報

■切削性能

低切削抵抗

SPX形エンドミル深切込み用(シェルタイプ) 低切削抵抗1

<切削条件>
被削材 : FCD450
切削速度 : 100m/min
1 刃当たりの送り : 0.20mm/刃
切込み : 50mm
切削幅 : 5mm
乾式切削

SPX形エンドミル深切込み用(シェルタイプ) 低切削抵抗2

切りくず分断

SPX形エンドミル深切込み用(シェルタイプ) 切りくず分断
 

 

外形図

SPX形エンドミル深切込み用(シェルタイプ) 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

肩削り加工条件

SPX形エンドミル深切込み用(シェルタイプ) 推奨切削条件表1
 

溝削り加工条件

SPX形エンドミル深切込み用(シェルタイプ) 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

本切削条件は、機械及びワーク剛性が高い状況におけるびびりが発生しない目安です。
加工中にびびりやインサートのチッピングなどが発生する場合は、適宜調整ください。

適用被削材

SPX形エンドミル深切込み用(シェルタイプ) 適用被削材
 

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
詳細タイプ
アーバ取付径 DCON(mm)
インロー高さ CBDP(mm)
キー溝深さ L8(mm)
ボルト穴径 DAH(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPX4R08024DA058A

80
普通サイズアーバ用
31.75
38
8
17

1個

165,288( 181,817円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

深切込み加工用スクエアエンドミル。
【特長】
・波形刃タイプインサートでは、喰い付き衝撃緩和、低切削抵抗。
・強固なクランプ。
・らせん状のヒールカット採用。
【用途】
・肩削り、壁面荒加工用。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

SPX4R08024DA058Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPX形エンドミル深切込み用(シェルタイプ)の型番SPX4R08024DA058Aのページです。
型番SPX4R08024DA058Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPX形エンドミル深切込み用(シェルタイプ)

SPX形エンドミル深切込み用(シェルタイプ)

    SEC-DNH 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

    SEC-DNH 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

      SEC-ウェーブミルWGX型用 WGXF-R(S)

      SEC-ウェーブミルWGX型用 WGXF-R(S)

        SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

        SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

          SEC-ウェーブリピーター WRX2000R型

          SEC-ウェーブリピーター WRX2000R型

            SEC-ウェーブリピータWRX型用 WRX-R(S)

            SEC-ウェーブリピータWRX型用 WRX-R(S)

              SEC-ウェーブミルWGX型用 WGXM-R(S)

              SEC-ウェーブミルWGX型用 WGXM-R(S)

                APX4000長刃形エンドミル(シェルタイプ)

                APX4000長刃形エンドミル(シェルタイプ)

                  ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ Tung-Tri TPA15

                  ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ Tung-Tri TPA15

                    SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-R(S)

                    SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-R(S)

                      SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-R

                      SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-R

                        SEC-マルチミル FPE-R型

                        SEC-マルチミル FPE-R型

                          SEC-ウェーブミルWGC型用 WGCF-R

                          SEC-ウェーブミルWGC型用 WGCF-R

                            メーカー 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 154,098円 60,583円 39,874円 84,942円 73,710円 63,602円 35,171円 129,711円 35,770円 28,853円 31,415円 39,523円 62,198円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            加工用途 側面 / 溝 平面 平面 / 溝削り / 面取り 平面 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 溝削り / 面取り 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り
                            全長 (L)(mm) 85 - - - - - - - - - - 120 -
                            刃数(枚) 24 - - - - - - - - - - - -
                            最大切り込み深さ (Ap)(mm) 58 3 6 5 18~36 53 / 27 6 - 15 6 - 6.5 6
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - - - - - - 2D/3D - - - - -

                            SPX形エンドミル深切込み用(シェルタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPX4-063A24A058RA
                            SPX4-080A24A058RA
                            SPX4R06324CA058A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            詳細タイプ アーバ取付径 DCON
                            (mm)
                            インロー高さ CBDP
                            (mm)
                            キー溝深さ L8
                            (mm)
                            ボルト穴径 DAH
                            (mm)

                            154,098円

                            ( 169,508円 )
                            1個 -

                            4日目

                            63ミリサイズアーバ用2726613

                            166,906円

                            ( 183,597円 )
                            1個 -

                            4日目

                            80ミリサイズアーバ用3238817

                            156,066円

                            ( 171,673円 )
                            1個 -

                            4日目

                            63普通サイズアーバ用25.426613

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました