(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASX400R322AM1640
ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ) フライスヨウコウグ

ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ) ASX400R322AM1640

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,021円
税込単価
34,123円

スクリューオン式肩削り用カッタ。【特長】・高負荷条件下でも、安定した正面切削。...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面 / 側面 / 溝
  • シャンク径 (d)(mm):
    17
  • 勝手:
    R
  • クーラント穴:
  • 本体最外径 BD(mm):
    29
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • L11(mm):
    6
  • 寸法 H(mm):
    24
  • 取付ネジサイズ CRKS(mm):
    M16
  • カッタ質量(kg):
    0.3
  • シート クランプねじ:
    WCS503507H
  • インサート クランプねじ:
    TPS35
  • インサート用 レンチ:
    TIP15T
  • シート用 レンチ:
    HKY35R

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ASX400R322AM1640 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高精度
曲面切刃と高精度本体・インサートの採用により、高品位な底面の仕上げはもちろん、良好な壁面精度が得られます。
ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ) 特長 関連画像1
低抵抗
インサートは3次元曲面切刃と大きなすくい角の採用で、抜群の切れ味を示します。
ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ) 特長 関連画像2
-切削抵抗耐欠損性切削熱
ASX400小さい低い低い
三角ネガティブインサートタイプ大きい高い高い
ASXはポジティブインサートタイプのカッタでも切削抵抗が低く、耐欠損性にも優れたバランスのとれたカッターです。切削抵抗(切削動力)が低いことで、ワークが薄い場合や切削熱を上げたくない場合、仕上切削等に適しています。
ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ) 特長 関連画像3
 
高信頼性
クランプねじには高締結力のトルクスプラス®を採用。超硬シート、三菱独自のインサート飛散防止機構(A.F.I.)の採用とあわせ、着座剛性が高く、安定した切削が可能です。
使い易さ
誰でも簡単に、かつ高精度にインサートクランプができるスクリューオン方式を採用。
コーナチェンジはねじを完全に抜かなくても行えます。
ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ) 特長 関連画像4
ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ) 特長 関連画像5

性能・試験情報

合金鋼の切削

ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ) 性能試験情報 関連画像1
 

一般鋼の切削

ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ) 性能試験情報 関連画像2
 

焼入れ鋼の切削

ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ) 性能試験情報 関連画像3
 

アルミニウム合金の切削

ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ) 性能試験情報 関連画像4
 

ステンレス鋼の切削

ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ) 性能試験情報 関連画像5
 

耐熱合金の切削

ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ) 性能試験情報 関連画像6

 

外形図

ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ) 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ) 使用事例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ) 推奨切削条件表
  • 工具回転速度(min-1)=(1000×切削速度)÷(3.14×工具の切れ刃径)
  • 機械のテーブル送り(mm/min)=1刃当たりの送り×工具の刃数×工具回転速度

切削条件時の注意

インサート使用上の注意

■JPブレーカ使用時の注意

  • JPブレーカの切れ刃はシャープエッジとなっております。装着時には手袋を着用の上、けが防止にご注意ください。
  • アルミニウム合金の切削では、切れ刃に溶着が生じやすく、これが原因でインサート損傷が発生する場合があります。
  • 切削油を使用し、湿式切削でご使用ください。

■ワイパーインサート使用時の注意

  • ASX400用ワイパーインサートは1コーナ使用タイプです。
  • 装着は、面取り部がインサート座奥に位置する状態にて行ってください。(左図参照)
  • ワイパーインサート外周刃は一般刃インサートよりも引っ込んでいます。ワイパーインサート直後の一般刃インサートは損傷状態にご注意ください。
  • ワイパー使用時の条件は次を目安としてください。切込み(ap)≦0.5mm、1刃当たりの送り(fz)≦0.2mm/tooth

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
基準長 LF(mm)
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASX400R322AM1640

32
63
2
40
-

1個

31,021( 34,123円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スクリューオン式肩削り用カッタ。
【特長】
・高負荷条件下でも、安定した正面切削。
・誰でも、簡単・高精度にインサートをクランプができるスクリューオン方式。
・安定、長寿命、高精度を追求したカッタボディ。
・幅広い被削材をカバーするインサート材種。
【用途】
・肩削り用。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

ASX400R322AM1640で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ)の型番ASX400R322AM1640のページです。
型番ASX400R322AM1640に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ)

ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ)

    ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)

    ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)

      ASX445形正面フライス

      ASX445形正面フライス

        SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

        SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

          ASX400形正面フライス(アーバタイプ)

          ASX400形正面フライス(アーバタイプ)

            アルファラフィングエンドミル AME形 シャンクタイプ

            アルファラフィングエンドミル AME形 シャンクタイプ

              コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 HSK R590-HA

              コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 HSK R590-HA

                PSE SF フェニックスシリーズ 肩削りカッタねじ込みタイプ

                PSE SF フェニックスシリーズ 肩削りカッタねじ込みタイプ

                  ボアタイプ用アーバ

                  ボアタイプ用アーバ

                    超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09

                    超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09

                      コロミル590カッター

                      コロミル590カッター

                        VOX400形正面フライス

                        VOX400形正面フライス

                          正面削り用 ASX445

                          正面削り用 ASX445

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ サンドビック 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 31,021円 35,096円 28,476円 12,675円 28,944円 54,518円 115,429円 24,429円 36,190円 91,450円 91,800円 41,990円 35,096円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   4日目   4日目  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 / 面取り - 平面 側面 - 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 面取り
                            シャンク径 (d)(mm) 17 32 - - - - - - - - - - 32
                            勝手 R R - - R - - - - - - 右勝手 -
                            クーラント穴 - - - - - - - - - - - -
                            本体最外径 BD(mm) 29 - - - - - - - - - - - -

                            ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASX400R403AM1645
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            基準長 LF
                            (mm)
                            シート

                            35,979円

                            ( 39,577円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4068345STASX400N

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました