(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASX400R503S32
ASX400形正面フライス(シャンクタイプ) フライスヨウコウグ

ASX400形正面フライス(シャンクタイプ) ASX400R503S32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
35,096円
税込単価
38,606円

スクリューオン式肩削り用カッタ。【特長】・高負荷条件下でも、安定した正面切削。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ASX400R503S32 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高精度
曲面切刃と高精度本体・インサートの採用により、高品位な底面の仕上げはもちろん、良好な壁面精度が得られます。
低抵抗
インサートは3次元曲面切刃と大きなすくい角の採用で、抜群の切れ味を示します。
ASX400形正面フライス(シャンクタイプ) 商品特長_関連画像1
ASX400形正面フライス(シャンクタイプ) 商品特長_関連画像2
-切削抵抗耐欠損性切削熱
ASX400小さい低い低い
三角ネガティブインサートタイプ大きい高い高い
ASXはポジティブインサートタイプのカッタでも切削抵抗が低く、耐欠損性にも優れたバランスのとれたカッターです。
切削抵抗(切削動力)が低いことで、ワークが薄い場合や切削熱を上げたくない場合、仕上切削等に適しています。
ASX400形正面フライス(シャンクタイプ) 商品特長_関連画像3
高信頼性
クランプねじには高締結力のトルクスプラス®を採用。超硬シート、三菱独自のインサート飛散防止機構(A.F.I.)の採用とあわせ、着座剛性が高く、安定した切削が可能です。
使い易さ
誰でも簡単に、かつ高精度にインサートクランプができるスクリューオン方式を採用。
コーナチェンジはねじを完全に抜かなくても行えます。
ASX400形正面フライス(シャンクタイプ) 商品特長_関連画像4
ASX400形正面フライス(シャンクタイプ) 商品特長_関連画像5

性能・試験情報

合金鋼の切削

ASX400形正面フライス(シャンクタイプ) 合金鋼の切削
 

一般鋼の切削

ASX400形正面フライス(シャンクタイプ) 一般鋼の切削
 

焼入れ鋼の切削

ASX400形正面フライス(シャンクタイプ) 焼入れ鋼の切削
 

アルミニウム合金の切削

ASX400形正面フライス(シャンクタイプ) アルミニウム合金の切削
 

ステンレス鋼の切削

PVD積層コーティングによる効果で耐欠損性が大幅に向上。

ASX400形正面フライス(シャンクタイプ) ステンレス鋼の切削
 

耐熱合金の切削

ASX400形正面フライス(シャンクタイプ) 耐熱合金の切削

 

外形図

ASX400形正面フライス(シャンクタイプ) 外形図01

 

使用方法・使用事例

使用事例

ASX400形正面フライス(シャンクタイプ) 使用例01
ASX400形正面フライス(シャンクタイプ) 使用例02

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ASX400形正面フライス(シャンクタイプ) 推奨切削条件表
  • 工具回転速度(min-1)=(1000×切削速度)÷(3.14×工具の切れ刃径)
  • 機械のテーブル送り(mm/min)=1刃当たりの送り×工具の刃数×工具回転速度

切削条件時の注意

JPブレーカ使用時の注意

  • JPブレーカの切れ刃はシャープエッジとなっております。装着時には手袋を着用の上、けが防止にご注意ください。
  • アルミニウム合金の切削では、切れ刃に溶着が生じやすく、これが原因でインサート損傷が発生する場合があります。
  • 切削油を使用し、湿式切削でご使用ください。
 

ワイパーインサート使用時の注意

ASX400形正面フライス(シャンクタイプ) 使用上の注意_関連画像
  • ASX400用ワイパーインサートは1コーナ使用タイプです。
  • 装着は、面取り部がインサート座奥に位置する状態にて行ってください。(左図参照)
  • ワイパーインサート外周刃は一般刃インサートよりも引っ込んでいます。ワイパーインサート直後の一般刃インサートは損傷状態にご注意ください。
  • ワイパー使用時の条件は次を目安としてください。切込み(ap)≦0.5mm、1刃当たりの送り(fz)≦0.2mm/tooth

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
トラスココード
形 式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASX400R503S32

50
3
225-6487
標準形

1個

35,096( 38,606円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スクリューオン式肩削り用カッタ。
【特長】
・高負荷条件下でも、安定した正面切削。
・誰でも、簡単・高精度にインサートをクランプができるスクリューオン方式。
・安定、長寿命、高精度を追求したカッタボディ。
・幅広い被削材をカバーするインサート材種。
【用途】
・肩削り用。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

ASX400R503S32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)の型番ASX400R503S32のページです。
型番ASX400R503S32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)

ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)

    スロッティングカッタ KSMG

    スロッティングカッタ KSMG

      多機能用 BRP

      多機能用 BRP

        ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN12

        ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN12

          ミーリング用ホルダ 高能率

          ミーリング用ホルダ 高能率

            ミル ボーリングカッタ TCB

            ミル ボーリングカッタ TCB

              アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 SS4P30□□S

              アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 SS4P30□□S

                京セラ 高送りカッタ MRX型 エンドミル

                京セラ 高送りカッタ MRX型 エンドミル

                  メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 京セラ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ
                  通常価格 35,096円 19,229円 16,817円 27,960円 33,817円 15,630円 25,270円 26,809円
                  通常出荷日 3日目~   4日目   2日目~   1日目   4日目   1日目   3日目   4日目  
                  加工用途 平面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 傾斜切り込み
                  被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                  取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                  仕上げ区分 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - - - 粗・中粗加工 -
                  全長 (L)(mm) 125 - - 115 150 - - -

                  ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)のレビュー

                  評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                  荒取り
                  評価 4.0満足度:4.02020/09/28
                  長年使用している工具のリピートです。63という径が適度な大きさで使いやすい。刃持ちも良いと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  SS材の加工
                  評価 5.0満足度:5.02017/09/09
                  スクリューオンタイプでチップの取付けが容易で、ねじを完全に抜かなくてもコーナーを替えれます
                  びびりも少なく仕上精度も良好です JM-VP30RTのチップを使いましたが、加工物やや発熱が大きい感じがします

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  ASX400R403S32
                  ASX400R504S32
                  ASX400R634S32
                  ASX400R635S32
                  ASX400R804S32
                  ASX400R806S32
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  刃径 D
                  (φ)
                  刃数
                  (枚)
                  トラスココード 形 式

                  35,979円

                  ( 39,577円 )
                  1個 -

                  4日目

                  403225-6479標準形

                  40,623円

                  ( 44,685円 )
                  1個 -

                  4日目

                  504657-1735多刃形

                  40,589円

                  ( 44,648円 )
                  1個 -

                  4日目

                  634225-6495標準形

                  52,130円

                  ( 57,343円 )
                  1個 -

                  4日目

                  635657-1743多刃形

                  45,622円

                  ( 50,184円 )
                  1個 -

                  4日目

                  804225-6509標準形

                  68,467円

                  ( 75,314円 )
                  1個 -

                  4日目

                  806657-1751多刃形

                  カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました