(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SRM2160SAF
SRM2形ボールエンドミル フライスヨウコウグ

SRM2形ボールエンドミル SRM2160SAF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
36,716円
税込単価
40,388円

荒~中仕上げ加工用ボールエンドミル。【特長】・高剛性設計のボディ。・豊富なシリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

SRM2160SAF の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

荒・中仕上げ加工用ボールエンドミル

  • 切れ刃外径:φ16、φ20、φ25、φ30
  • 使用用途:中・大型金型の荒・中仕上げ加工
 

高剛性

SRM2形ボールエンドミル 特長関連画像

・インサート厚み→大
インサート割損しにくい。
・ボディ中心肉厚→大
ボディウェブ割損に強い。

SRM2形ボールエンドミル 特長関連画像2

・【ヒールカット】採用により高いボディ剛性と良好な切りくず処理を実現。
切りくずによるボディの損傷や溶着を防ぎます。

 

豊富なシリーズ展開

・標準形、長刃形に加えロングネック形、エクストラロング形をシリーズ化することにより、垂直縦面加工も可能。またクーラント穴付きを標準化することにより幅広い金型加工に対応可能。

SRM2形ボールエンドミル 特長関連画像3

 

外形図

SRM2形ボールエンドミル 外形図1

一般形/長刃形/ロングネック形/ロングネック長刃形/エクストラロング長刃形
規格は右勝手(R)のみです。

スクリューインタイプ

SRM2形ボールエンドミル 外形図2

一般形/長刃形
規格は右勝手(R)のみです。

 
SRM2形ボールエンドミル 外形図3

コンビネーション形/モールステーパ形/ストレート形
規格は右勝手(R)のみです。

 

使用方法・使用事例

使用事例

SRM2形ボールエンドミル 使用事例関連画像

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

φ16~φ32

SRM2形ボールエンドミル 推奨切削条件関連画像1

工具突出し量
掲載した推奨切削条件は、BT50アーバを使用し、ゲージラインから端面までをa、工具首下長(アーバからの突出し量)をbとする条件下(下表)にて、工具のたわみ、びびりの発生、加工面等を判断基準として選定されています。

SRM2形ボールエンドミル 工具突き出し量1

長刃形の推奨切込み量
外周刃を備えた長刃形は、最大切刃長が1.4─1.5DCとなっています。この外周刃は、主に加工面上部の削り残しなどを除去するために設置されているものです。

 

本体セット時のR精度及びセット寸法

SRM2形ボールエンドミル 推奨切削条件関連画像2

M : 高精度M級

 

φ40, φ50

SRM2形ボールエンドミル 推奨切削条件関連画像3

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
取付け方法
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
最大切り込み深さ (Ap)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
有効長 LU(mm)
詳細タイプ
クーラント穴
本体最外径 BD(mm)
トラスココード
コーナーR(mm)
形 式
L11(mm)
寸法 H(mm)
取付ネジサイズ CRKS(mm)
工具干渉角 B2(°)
工具干渉角 B5(°)
内刃・外刃用 クランプねじ
外周刃用 クランプねじ
内刃・外刃用 レンチ
外周刃用 レンチ
内刃 インサート
外刃 インサート
外周刃 インサート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRM2160SAF

16
柄付きタイプ
150
16
12
70
-
-
-
-
8
ロングネック形
-
-
-
-
-
TS25H
-
①TKY08D
-
SRG16C SRM16C-M
SRG16E SRM16E-M
-

1個

36,716( 40,388円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

荒~中仕上げ加工用ボールエンドミル。
【特長】
・高剛性設計のボディ。
・豊富なシリーズ展開標準形。
・長刃形に加えロングネック形、エクストラロング形をシリーズ化することにより、垂直縦面加工も可能。
・クーラント穴付を標準化することにより幅広い金型加工に対応。
・高精度・低抵抗インサート。
【用途】
・小、中型金型の荒~中仕上げに最適。
・溝加工、R削り加工、3次元倣い加工。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

SRM2160SAFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SRM2形ボールエンドミルの型番SRM2160SAFのページです。
型番SRM2160SAFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SRM2形ボールエンドミル

SRM2形ボールエンドミル

    フルカットミル(FCM型標準・ロングタイプ)

    フルカットミル(FCM型標準・ロングタイプ)

      フルカットミル(FCM型ロングタイプ)

      フルカットミル(FCM型ロングタイプ)

        SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

        SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

          SRF形ボールエンドミル(超硬シャンク)

          SRF形ボールエンドミル(超硬シャンク)

            MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)

            MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)

              ボールエンドミル(スーパーラッシュミルモンスター) SRM2

              ボールエンドミル(スーパーラッシュミルモンスター) SRM2

                PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ

                PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ

                  イスカル X その他ミーリング/カッタ

                  イスカル X その他ミーリング/カッタ

                    SEC-マルチミル CHE-R型

                    SEC-マルチミル CHE-R型

                      PHC BORE フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタボアタイプ

                      PHC BORE フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタボアタイプ

                        SEC-スミデュアルミル DFCF09000R(S)型(エクストラファインピッチ)

                        SEC-スミデュアルミル DFCF09000R(S)型(エクストラファインピッチ)

                          多機能用 ARX

                          多機能用 ARX

                            メーカー 三菱マテリアル 大昭和精機 大昭和精機 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ 三菱マテリアル オーエスジー イスカル 住友電工ハードメタル オーエスジー 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル
                            通常価格 25,192円 21,120円 21,146円 12,675円 28,676円 52,960円 48,402円 23,629円 25,608円 11,092円 44,438円 50,053円 19,296円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目~  
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 - - - 仕上げ加工 - 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 - 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート 超硬コート 超硬コート
                            加工用途詳細 溝/R削り/倣い削り - - R削り/倣い削り R削り/倣い削り - R削り/倣い/溝 - - - - - -
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - - - 2D/3D - 2D/3D - - - - - 2D/3D

                            SRM2形ボールエンドミルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自動車用小物部品の金型、鋼材の仕上げ加工に使用
                            評価 5.0満足度:5.02016/12/07
                            数年前に購入したものが破損し、再度購入することに。
                            作業者に確認したところ、底面・側面の加工が出来、ほどほどに精度も良く満足しているとのことでした。
                            ミスミさんは短納期で納品可能なので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SRM2160AM08S30
                            SRM2160SAM
                            SRM2160SNF
                            SRM2160SNM
                            SRM2200AM10L45
                            SRM2200AM10S35
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            取付け方法 全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            最大切り込み深さ (Ap)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            有効長 LU
                            (mm)
                            詳細タイプ クーラント穴 本体最外径 BD
                            (mm)
                            トラスココード コーナーR
                            (mm)
                            形 式 L11
                            (mm)
                            寸法 H
                            (mm)
                            取付ネジサイズ CRKS
                            (mm)
                            工具干渉角 B2
                            (°)
                            工具干渉角 B5
                            (°)
                            内刃・外刃用 クランプねじ 外周刃用 クランプねじ 内刃・外刃用 レンチ 外周刃用 レンチ 内刃 インサート 外刃 インサート 外周刃 インサート

                            25,192円

                            ( 27,711円 )
                            1個 -

                            4日目

                            16ねじ込み式488.51230-スクリューインタイプ14.6-8一般形610M8--TS25H-①TKY08D-SRG16C SRM16C-MSRG16E SRM16E-M-

                            31,490円

                            ( 34,639円 )
                            1個 -

                            4日目

                            16柄付きタイプ13020125025--687-04578一般形---2.81.5TS25H-①TKY08D-SRG16C SRM16C-MSRG16E SRM16E-M-

                            32,093円

                            ( 35,302円 )
                            1個 -

                            3日目

                            16柄付きタイプ150161270---687-04658ロングネック形-----TS25H-①TKY08D-SRG16C SRM16C-MSRG16E SRM16E-M-

                            26,733円

                            ( 29,406円 )
                            1個 -

                            3日目

                            16柄付きタイプ13020125025--687-04738一般形---2.81.5TS25H-①TKY08D-SRG16C SRM16C-MSRG16E SRM16E-M-

                            44,945円

                            ( 49,440円 )
                            1個 -

                            4日目

                            20ねじ込み式6410.53045-スクリューインタイプ18.6-10長刃形614M10--TS32TS25①TKY08D①TKY08DSRG20C SRM20C-MSRG20E SRM20E-MAPMT1135PDER-○2

                            25,996円

                            ( 28,596円 )
                            1個 -

                            4日目

                            20ねじ込み式5410.51435-スクリューインタイプ18.6-10一般形614M10--TS32-①TKY08D-SRG20C SRM20C-MSRG20E SRM20E-M-

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました