(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レストナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レストナット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,966円
税込単価
4,363円

【特長】形状の異なる3タイプのレストナット。・材質:SCM440・硬度:HRC...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ナット
  • 材質:
    合金鋼
  • 材質詳細:
    SCM440
  • 硬度:
    HRC60
  • 仕上:
    黒染

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ネジ径
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16M-WN

M16
25
28
24
16
837-9273
80

1個

3,966( 4,363円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
形状の異なる3タイプのレストナット。
・材質:SCM440
・硬度:HRC60
・仕上:黒染
・質量:42g/43g/63g/76g/80g/

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レストナットの型番16M-WNのページです。
型番16M-WNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レストナット

レストナット

    レストナット(Sタイプ)

    レストナット(Sタイプ)

      カップリングナット CNMシリーズ

      カップリングナット CNMシリーズ

        スイベル ナット&グリップ パット

        スイベル ナット&グリップ パット

          カップリングナット(焼入 HRC30~35)

          カップリングナット(焼入 HRC30~35)

            プレスクランプ用ナット

            プレスクランプ用ナット

              カップリングナット(ロングタイプ)

              カップリングナット(ロングタイプ)

                カップリングナット S45C

                カップリングナット S45C

                  カップリングナット

                  カップリングナット

                    球面フランジナット(SUS)

                    球面フランジナット(SUS)

                      クランピングボタン(真鍮)

                      クランピングボタン(真鍮)

                        クランピングボタン(樹脂)

                        クランピングボタン(樹脂)

                          クランピングボタン

                          クランピングボタン

                            メーカー ニューストロング ナベヤ ナベヤ ニューストロング スーパーツール ナベヤ ナベヤ ニューストロング ミスミ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 3,966円 6,355円 530円 1,046円 740円 1,522円 1,160円 449円 450円 8,720円 3,230円 3,130円 3,330円
                            通常出荷日 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 ナット ナット ナット - ナット ナット ナット ナット ナット ナット パッド パッド パッド
                            材質 合金鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 ステンレス 真鍮 樹脂・その他 焼入れ鋼
                            材質詳細 SCM440 - - - - - - S45C - - - - -
                            硬度 HRC60 - - - - - - HRC25~30゜ - - - - -
                            仕上 黒染 - - 黒染 - - - 黒染 - - - - -

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました